(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio (Números de pieza)

Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas combinadas de aleación ligera de aluminio.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Numero de parte
XYRPG38
Numero de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenario (mm)Dimensión externa (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga
(N)
Peso (kg)
TipoNo.FondoParte superiorWDHXYZ
XYZPG40XYPG40 ( haga clic aquí )ZPG40 ( haga clic aquí )40x4084.577.5173.5±6.5±6.5±6.59.80.48
60XYPG60 ( haga clic aquí )ZPG60 ( haga clic aquí )60x6098.591.5178.519.60.95
80XYPG80 ( haga clic aquí )ZPG80 ( haga clic aquí )80x80149.5135236±12.5±12.5±12.549.01.80
XYZLPG40XYPG40 ( haga clic aquí )ZLPG40 ( haga clic aquí )40x40967780±6.5±6.5±3.09.80.48
60XYPG60 ( haga clic aquí )ZLPG60 ( haga clic aquí )60x60116.591.595±5.039.21.12
80XYPG80 ( haga clic aquí )ZLPG80 ( haga clic aquí )80x8015013595±12.5±12.529.42.00
XYZLSPG40XYSPG40 ( haga clic aquí )ZLPG40 ( haga clic aquí )40x4098.580.562±6.5±6.5±3.07.80.40
60XYSPG60 ( haga clic aquí )ZLPG60 ( haga clic aquí )60x60120.596.577±5.023.51.00
80XYSPG80 ( haga clic aquí )ZLPG80 ( haga clic aquí )80x8015112677±12.5±12.529.41.70
[ ! ]Para dimensiones detalladas, material y características, consulte la página del catálogo para cada etapa.
[ ! ]Para los tamaños de tornillos incluidos, consulte las páginas para las etapas inferiores.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Combinaciones de etapas Cross Roller enumeradas en este catálogo.
Numero de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenario
(mm)
Dimensión externa (mm)Distancia / rotación (mm/deg)Capacidad de carga
(N)
Peso (kg)
TipoNo.FondoMedioParte superiorWDHXYZθ
XYRPG
(Eje XY + Rotativo)
38XYPG40 ( haga clic aquí )RPG38 ( Haga clic aquí )-Ø3884.581.560±6.5±6.5-Grueso 360 °
Alimentación fina ± 5 °
9.80.37
60XYPG60 ( haga clic aquí )RPG60 ( Haga clic aquí )-Ø6098.595.565-29.40.78
85XYPG80 ( haga clic aquí )RPG85 ( Haga clic aquí )-Ø85149.513665±12.5±12.5-39.21.48
XYZLRPG
(XY-Axis + Horizontal Surf. Z-Axis + Rotary)
38XYPG40 ( haga clic aquí )ZLPG40 ( haga clic aquí )RPG38 ( Haga clic aquí )Ø389681.5100±6.5±6.5±3.0Grueso 360 °
Alimentación fina ± 5 °
8.90.57
60XYPG60 ( haga clic aquí )ZLPG60 ( haga clic aquí )RPG60 ( Haga clic aquí )Ø60116.595.5120±5.029.41.40
85XYPG80 ( haga clic aquí )ZLPG80 ( haga clic aquí )RPG85 ( Haga clic aquí )Ø85149.5136120±12.5±12.524.72.48
XYRSPG
(Perfil bajo XY-Axis + Rotary)
38XYSPG40 ( haga clic aquí )RPG38 ( Haga clic aquí )-Ø3898.58242±6.5±6.5-Grueso 360 °
Alimentación fina ± 5 °
8.90.29
60XYSPG60 ( haga clic aquí )RPG60 ( Haga clic aquí )-Ø60102.59847-26.70.68
85XYSPG80 ( haga clic aquí )RPG85 ( Haga clic aquí )-Ø8515113247±12.5±12.5-34.51.18
XYZLRSPG
(Perfil bajo XY-Axis + Horizontal Surf. Z + Rotary)
38XYSPG40 ( haga clic aquí )ZLPG40 ( haga clic aquí )RPG38 ( Haga clic aquí )Ø38988282±6.5±6.5±3.0Grueso 360 °
Alimentación fina ± 5 °
7.00.49
60XYSPG60 ( haga clic aquí )ZLPG60 ( haga clic aquí )RPG60 ( Haga clic aquí )Ø60120.598102±5.020.61.28
85XYSPG80 ( haga clic aquí )ZLPG80 ( haga clic aquí )RPG85 ( Haga clic aquí )Ø85151132102±12.5±12.524.72.18
[ ! ]Para dimensiones detalladas, material y características, consulte la página del catálogo para cada etapa.
[ ! ]Para los tamaños de tornillos incluidos, consulte las páginas para las etapas inferiores.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZLSPG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rango de tamaño de tabla (diámetro)
(D(Ø))
Carga permitida (rango)
(N)
Rango de carrera (distancia XY)
(mm)
Rango de carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Superficie de la etapa del eje Z Mecanismo rector Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Carrera (θ ángulo)
(deg)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Superficie horizontal XY + Eje Z-5~30hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm-7.8Superficie horizontal del eje ZRodillo cruzado404060.1~7062±6.5±6.5±3--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Cabezas de micrómetro Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZLSPG40 de la serie Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio.

Products like this...

Número de Parte
XYRSPG38
XYRSPG60
XYRSPG85
XYZLSPG60
XYZLSPG80
XYZPG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rango de tamaño de tabla (diámetro)
(D(Ø))
Carga permitida (rango)
(N)
Rango de carrera (distancia XY)
(mm)
Rango de carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Superficie de la etapa del eje Z Mecanismo rector Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Carrera (θ ángulo)
(deg)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Eje XY + Etapa giratoria50 mm o menos5~30hasta ± 10 mm-388.9-Rodillo cruzado4040--±6.5±6.5-360Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Eje XY + Etapa giratoria60 mm5~30hasta ± 10 mm-6026.7-Rodillo cruzado6060--±6.5±6.5-360Lado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Eje XY + Etapa giratoria85 mm30.1~50± 10 a 30 mm-8534.5-Rodillo cruzado8080--±12.5±12.5-360Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Superficie horizontal XY + Eje Z-5~30hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm-23.5Superficie horizontal del eje ZRodillo cruzado606070.1~8077±6.5±6.5±5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Superficie horizontal XY + Eje Z-5~30± 10 a 30 mmhasta ± 10 mm-29.4Superficie horizontal del eje ZRodillo cruzado808070.1~8077±12.5±12.5±5--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Eje XYZ-5~30hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm-9.8Eje ZRodillo cruzado4040100.1~174±6.5±6.5±6.5--