(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas combinadas de aleación ligera de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYZLRPG85
Numero de parte |
XYRPG38 |
Numero de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario (mm) | Dimensión externa (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | ||||||
Tipo | No. | Fondo | Parte superior | W | D | H | X | Y | Z | |||
XYZPG | 40 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | ||||
80 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | |
XYZLPG | 40 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | |||
80 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | ||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | 40x40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | 60x60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | |||
80 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | 80x80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
Numero de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario (mm) | Dimensión externa (mm) | Distancia / rotación (mm/deg) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | ||||||||
Tipo | No. | Fondo | Medio | Parte superior | W | D | H | X | Y | Z | θ | |||
①XYRPG (Eje XY + Rotativo) | 38 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | - | Ø38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 9.8 | 0.37 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | - | Ø60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | ||||
85 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | - | Ø85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | ||
②XYZLRPG (XY-Axis + Horizontal Surf. Z-Axis + Rotary) | 38 | XYPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | Ø38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 8.9 | 0.57 |
60 | XYPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | Ø60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | ||||
85 | XYPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | Ø85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | |||
③XYRSPG (Perfil bajo XY-Axis + Rotary) | 38 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | - | Ø38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 8.9 | 0.29 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | - | Ø60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.7 | 0.68 | ||||
85 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | - | Ø85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.5 | 1.18 | ||
④XYZLRSPG (Perfil bajo XY-Axis + Horizontal Surf. Z + Rotary) | 38 | XYSPG40 ( haga clic aquí ) | ZLPG40 ( haga clic aquí ) | RPG38 ( Haga clic aquí ) | Ø38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 7.0 | 0.49 |
60 | XYSPG60 ( haga clic aquí ) | ZLPG60 ( haga clic aquí ) | RPG60 ( Haga clic aquí ) | Ø60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | ||||
85 | XYSPG80 ( haga clic aquí ) | ZLPG80 ( haga clic aquí ) | RPG85 ( Haga clic aquí ) | Ø85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.18 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYZLRPG85 |
Cargando…
Método de alimentación | Cabezas de micrómetro | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZLRPG85 de la serie Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio.
Número de Parte |
---|
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLRSPG38 |
XYZLRSPG60 |
XYZLRSPG85 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente