(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores con hombro - (U-FCL) de resina, dimensiones configurable, (Pulgadas).

Espaciadores con hombro - (U-FCL) de resina, dimensiones configurable, (Pulgadas).

Los comúnmente utilizados como espaciadores están disponibles en poliacetal y fenólico (baquelita). El poliacetal (comúnmente conocido como Delrin) es un termoplástico de ingeniería con buena resistencia, resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. El fenólico es un plástico con mínima expansión térmica, alta resistencia a la compresión, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y un bajo coeficiente de fricción.

  • INCH


Collares de resina - Bridados - Configurable V (ID), T (longitud del hombro) en 0.001

Especificaciones

Resin Collars - Flanged - Configurable V(I.D), T(Shoulder Length) in 0.001
Resin Collars - Flanged - Configurable V(I.D), T(Shoulder Length) in 0.001

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FCLJHB-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJHB-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJHJ-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJHJ-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJHN-V[0,​0.078,​0.094,​0.109]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
U-FCLJHN-V[0.125-1.875/0.001]-D[0.63-2/0.01]-H[0.81-2.38/0.01]-T[0.063-0.75/0.001]-L[0.38-4/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(pulgada)
Diámetro interno
(pulgada)
Espesor / longitud
(pulgada)
Material Material detallado Diámetro de brida [H]
(pulgada)
Espesor de brida [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4BaquelitaCartón Fenólico0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4PoliacetalPoliacetal0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4PoliacetalPoliacetal0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20 ~ 0.1090.38 ~ 4BaquelitaPaño fenólico0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.63 ~ 20.125 ~ 1.8750.38 ~ 4BaquelitaPaño fenólico0.81 ~ 2.380.063 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Resin Collars - Flanged - Configurable V(I.D), T(Shoulder Length) in 0.001
 

Información básica

A Con hombro Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado