(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de compresión - diámetro interno seleccionable, acero inoxidable (Números de pieza)

Resortes de compresión - diámetro interno seleccionable, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Cable de acero inoxidable

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Resortes de compresión, alambre redondo, longitud estándar: Related Image
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 constante de resorte ± 10%

Especificaciones

Número de piezaL
VUR1040
■ VUR: Fmáx. (Desviación permisible) = Lx60% Constante de resorte 0.29 N/mm {0.03 kgf/mm}
Número de piezaODDiámetro del cableFN {kgf}Referencia
TipoDLD1dMáx.Máx.tonoLongitud continuaBobinas totales
VUR5156.250.4592.65{0.27}1.75.010
20123.53{0.36}2.2
256.350.50154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
356.450.55216.17{0.63}2.39.616.5
40247.06{0.72}2.6
456.550.60277.94{0.81}2.113.822
50308.82{0.90}2.4
VUR6157.350.5092.65{0.27}1.95.09
207.450.55123.53{0.36}2.06.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3.0
357.550.60216.17{0.63}2.79.014
40247.06{0.72}3.0
457.650.65277.94{0.81}2.413.319.5
50308.82{0.90}2.7
557.750.70339.70{0.99}2.318.225
603610.59{1.08}2.5
VUR8209.650.65123.53{0.36}2.46.89.5
25154.41{0.45}2.9
309.750.70185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
459.950.80277.94{0.81}2.416.820
50308.82{0.90}2.6
55339.70{0.99}2.9
603610.58{1.08}3.2
6510.150.903911.47{1.17}2.228.831
704212.36{1.26}2.3
804814.12{1.44}2.7
VUR102011.850.70123.53{0.36}3.35.67
2511.950.75154.41{0.45}3.17.59
3012.050.80185.29{0.54}2.710.412
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
4512.250.90277.94{0.81}2.816.217
50308.82{0.90}3.1
55339.70{0.99}3.4
603610.58{1.08}3.8
653911.47{1.17}4.1
7012.451.004212.60{1.26}2.926.025
804814.12{1.44}3.3
VUR122514.050.80154.41{0.45}3.67.28
30185.29{0.54}4.3
3514.250.90216.17{0.63}3.311.311.5
40247.06{0.72}3.8
45277.94{0.81}4.3
5014.451.00308.82{0.90}3.317.016
55339.70{0.99}3.7
603610.58{1.08}4.0
653911.47{1.17}4.3
7014.651.104212.35{1.26}3.325.322
804814.11{1.44}3.8
905415.88{1.62}4.3
VUR163518.451.00216.17{0.63}4.79.58.5
40247.06{0.72}5.3
4518.651.10277.94{0.81}4.513.211
50308.82{0.90}5.0
55339.70{0.99}5.5
603610.58{1.08}6.0
6518.851.203911.47{1.17}5.018.014
704212.35{1.26}5.4
804814.11{1.44}6.2
905415.88{1.62}6.9
1006017.64{1.80}7.7
[!] Los valores de longitud continua se proporcionan solo a modo de referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ] Ambos extremos no están rectificados para todos los tamaños.
[ ! ]Frecuencia de operación: un millón de veces
■ VUF: Fmáx. (Desviación permisible) = Lx45% Constante de resorte 0.49 N/mm {0.05 kgf/mm}
Número de piezaODDiámetro del cableFN {kgf}Referencia
TipoDLD1dMáx.Máx.tonoLongitud continuaBobinas totales
VUF515*6.350.506.753.33{0.34}2.34.37.5
20*9.04.41{0.45}3.1
256.550.6011.255.49{0.56}2.18.413
3013.56.57{0.67}2.5
3515.757.64{0.78}2.9
406.750.7018.08.82{0.90}1.916.122
4520.259.90{1.01}2.1
5022.510.98{1.12}2.4
VUF6157.550.606.753.33{0.34}1.96.09
209.04.41{0.45}2.5
2511.255.49{0.56}3.1
3013.56.57{0.67}3.8
357.750.7015.757.64{0.78}2.710.514
4018.08.82{0.90}3.1
4520.259.90{1.01}3.5
507.950.8022.510.98{1.12}2.418.422
5524.7512.05{1.23}2.6
6027.013.23{1.35}2.9
VUF8209.750.709.04.41{0.45}3.16.07.5
2511.255.49{0.56}3.8
3013.56.57{0.67}4.6
359.950.8015.757.64{0.78}3.310.011.5
4018.08.82{0.90}3.8
4520.259.90{1.01}4.3
5022.510.98{1.12}4.8
5510.351.0024.7512.05{1.23}2.524.023
6027.013.23{1.35}2.7
6529.2514.31{1.46}3.0
7031.515.39{1.57}3.2
8036.017.64{1.80}3.6
VUF102012.050.809.04.41{0.45}3.36.47
2511.255.49{0.56}4.2
3013.56.57{0.67}5.0
3512.250.9015.757.64{0.78}3.99.910
4018.08.82{0.90}4.4
4520.259.90{1.01}5.0
5022.510.98{1.12}5.6
5512.651.1024.7512.05{1.23}3.121.518.5
6027.013.23{1.35}3.4
6529.2514.31{1.46}3.7
7031.515.39{1.57}4.0
8036.017.64{1.80}4.6
VUF122514.451.0011.255.49{0.56}3.110.09
3013.56.57{0.67}3.8
3515.757.64{0.78}4.4
4018.08.82{0.90}5.0
4520.259.90{1.01}5.6
5014.651.1022.510.98{1.12}4.314.912.5
5524.7512.05{1.23}4.8
6027.013.23{1.35}5.2
6529.2514.31{1.46}5.7
7014.851.2031.515.39{1.57}4.421.617
8036.017.64{1.80}5.0
9040.519.80{2.02}5.6
VUF163518.851.2015.757.64{0.78}4.711.48.5
4018.08.82{0.90}5.3
4520.259.90{1.01}6.0
5022.510.98{1.12}6.7
5519.051.3024.7512.05{1.23}5.216.311.5
6027.013.23{1.35}5.7
6529.2514.31{1.46}6.2
7019.251.4031.515.39{1.57}5.421.014
8036.017.64{1.80}6.2
9040.519.80{2.02}6.9
10045.022.05{2.25}7.7
[!] Los valores de longitud continua se proporcionan solo a modo de referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ] Ambos extremos no están rectificados para * tipos marcados; ambos extremos son tierra para los demás.
[ ! ]Frecuencia de operación: un millón de veces
■ VUL: Fmáx. (Desviación permisible) = Lx40% Constante de resorte 0.98 N/mm {0.10 kgf/mm}
Número de piezaODDiámetro del cableF
 
N {kgf}Referencia
TipoDLD1dMáx.Máx.tonoLongitud continuaBobinas totales
VUL5156.550.6065.88{0.60}2.54.87
2087.84{0.80}3.3
256.750.70109.80{1.00}2.39.112
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2
406.950.801615.68{1.60}2.216.019
451817.64{1.80}2.5
502019.60{2.00}2.8
VUL6157.750.7065.88{0.60}2.16.38
2087.84{0.80}2.9
257.950.80




 
 
 


  


  


  


 
        
        
        
        
        

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VUR10-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
ID D-2d (o D)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Bobinas totales Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.41102511.95100.290.758.31015

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VUR10-25 de la serie Resortes de compresión - diámetro interno seleccionable, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
VUF10-35
VUF10-40
VUF10-45
VUR10-30
VUR10-35
VUR10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
ID D-2d (o D)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Bobinas totales Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.507.6419.253512.25100.490.99.91015.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.008.82224012.25100.490.99.91018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.009.924.754512.25100.490.99.91020.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.505.29123012.05100.290.810.41218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.506.17143512.05100.290.810.41221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra4.51~8.507.06164012.05100.290.810.41224