(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 8, juego de soportes de esquina

Soportes - Serie 8, juego de soportes de esquina
  • Descuento por volumen

La conexión de 2 vías / 3 vías es posible utilizando un solo soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, soportes de 2 vías: imagen relacionada
 
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLCS8① Aleación de fundición de aluminio 383.0-
②Poliamida
HBLCR8Aleación de zinc ①AG40ACromato trivalente
②Poliamida-
HBLCD8CastCF-8 Acero Inoxidable Fundido
②Poliamida

Especificaciones

Número de parte
HBLCS8-B

Número de parteMasa
(g)
Tornillo incluidoCarga permisible
(N)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TornilloCantidad1 a 99 pc (s)100~120
HBLCS8-B64CBS12-302800  
HBLCR8-B84CBS12-3031623  
HBLCR8-S841623  
HBLCD8-S64Tornillo de cabeza de botón M12x3033026  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLCD8-S
HBLCR8-B
HBLCR8-S
HBLCS8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tipo de soporte Tornillos Aplicables Número de agujeros de conexión de extrusión Color de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de acero inoxidable CF-8Conjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasTornillos M10 (incluidos)3S (gris)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de zinc AG40AConjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasTornillos M12 (incluidos)3B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de zinc AG40AConjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasTornillos M12 (incluidos)3S (gris)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de fundición de aluminio 383.0Conjunto de soporte de esquina, tipo bidireccionalTornillos M12 (incluidos)2B (negro)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Soportes para conectar extrusiones de rosca extrema en 2 y 3 vías, también funciona como tapa final.

Ejemplo

Soportes - Serie 8, soportes de 2 vías: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico