(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida y palanca de sujeción. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida y palanca de sujeción.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Original de MISUMI. El tipo de palanca de sujeción puede posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rodamientos lineales con bridas - palancas de sujeción, simples: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorPorta collaresTornillo de collar/palancaestándarHiloTuercaTemperatura de funcionamiento ambiente.
Palanca derecha, individualPalanca izquierda simple[ M ] Material[ H ]
Dureza
[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
SimpleDobleSimpleDoble
LHRCLHRCWLHRLCLHRLCWAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
Aluminio
Aleación
Anodizado claro
Tratamiento
Acero al carbono 1045Electrólitico
Niquelado
Zinc
Fundido a presión
Acabado de pintura al hornoAcero inoxidable 304⑤Acero inoxidable duro 304
(Acero inoxidable)
-20 to 80°C
LHRCMLHRCWMLHRLCMLHRLCWMElectrólitico
Niquelado
Acero inoxidable 440C
Equivalente

Especificaciones

Número de pieza
LHRC16
Rodamientos lineales con bridas - palancas de sujeción, simples: imagen relacionada LHRC16L
Rodamientos lineales con bridas - palancas de sujeción, simples: imagen relacionada LHRC16G
Rodamientos lineales con bridas - palancas de sujeción, simples: imagen relacionada LHRC16H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
Número de piezaTolerancia DLHT1T2dd1t P.C.D.(G)JKPMExcentricidad* Perpendicularidad
TipodrTolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficiesSimpleDoble
SimpleDobleToleranciaToleranciaSimpleDobleSimpleDoble
Doble individual
(Tipo de palanca derecha)
LHRC LHRCW
LHRCM LHRCWM

(Tipo de palanca izquierda)
LHRLC LHRLCW
LHRLCM LHRLCWM
160
-0.009
0
-0.010
280
-0.016
0
-0.021
37±0.370±0.3486144.57.54.538(62)10.5305.540.0120.0150.0120.015
200
-0.010
0
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
42805485.595.543(63.2)12.50.0150.020 0.0150.020
2540591126251(70.7)165
30456412374106.6116.160(73.5)18.5
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí * perpendicularidad de la parte D a la superficie de montaje de la brida kgf=Nx0.101972
drMáx. carga de empuje NCapacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
Masa (g)
EngrasadoC (dinámico) NCo (estático) N
Par torque (Nm)SimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
162501.577512301180235019.7217289
202501.588214001370274026.8324406
25250398015601570314043.4553757
305003157024902740549082.8683901
[ ! ] La carga de empuje máxima es una referencia.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHRLC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Material del rodamiento Dirección de la palanca Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno204232SimpleSimple8821370-0.011552100 Cojinete de acero equivalenteTipo de palanca izquierdaEstándar (aceite antioxidante)

Cargando…

  1. 1

Más información

Bujes lineales bridados - Palancas de sujeción, individuales: imagen relacionada
■ Precauciones de uso
· Para la instalación, afloje una palanca hasta que la tuerca no interfiera con el eje, luego inserte el eje.
· No apriete la abrazadera sin un eje insertado. Puede causar deformación y daños permanentes.
· No lo use como dispositivo de sujeción permanente de posición de seguridad Úselo como medida provisional.
Bujes lineales bridados - Palancas de sujeción, individuales: imagen relacionada
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Ejemplo

Bujes lineales bridados - Palancas de sujeción, individuales: imagen relacionada

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar
Tipo Brida estándar Precisión Alto grado Forma de brida Brida compacta
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHRLC20 de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida y palanca de sujeción..

Products like this...

Número de Parte
LHRC30
LHRCM16
LHRCM20
LHRLC25
LHRLC30
LHRLCM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Material del rodamiento Dirección de la palanca Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno306445SimpleSimple15702740-0.011552100 Cojinete de acero equivalenteTipo de palanca derechaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163728SimpleSimple7751180-0.00912Acero inoxidable 440C equivalenteTipo de palanca derechaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos204232SimpleSimple8821370-0.0115Acero inoxidable 440C equivalenteTipo de palanca derechaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno255940SimpleSimple9801570-0.011552100 Cojinete de acero equivalenteTipo de palanca izquierdaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno306445SimpleSimple15702740-0.011552100 Cojinete de acero equivalenteTipo de palanca izquierdaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163728SimpleSimple7751180-0.00912Acero inoxidable 440C equivalenteTipo de palanca izquierdaEstándar (aceite antioxidante)