(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas para cadenas transportadoras de plástico - tablero de mesa

Ruedas dentadas para cadenas transportadoras de plástico - tablero de mesa
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre ruedas dentadas para cadenas transportadoras de plástico - tablero de mesa, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material:
Piñones: Nylon reforzado con vidrio

Especificaciones

· CadenaNúmero de parte-Numero de enlaces
TPCH826-100

· PiñónNúmero de parte-Diámetro del agujero del eje
TPSP21-25

· OciosoNúmero de parte-Diámetro del agujero del eje
TPDR23-30
■ Piñones
Número de parteDiámetro del agujero del eje dDP.D.
TipoNúmero de dientes
TPSP2125 30 40128.9129.3
23142.0 141.2
25153.8153.2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPSP21-25
TPSP21-30
TPSP21-40
TPSP23-25
TPSP23-30
TPSP23-40
TPSP25-25
TPSP25-30
TPSP25-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

NLA (>> Haga clic aquí )