(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tubos - cortatubos

Accesorios para tubos - cortatubos
  • Descuento por volumen

Este es un cortador para tubos.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para tubos (cortatubos), consulte las secciones siguientes:

Artículos de tubo - Cortador de tubo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
PUIT4
TCK
Número de parte
Tipo
TCK

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteCantidad
Tipo
TCKE10 piezas / set
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto. ■ Características
· Se pueden usar nuevos bordes girando la hoja hexagonal.
· El tubo se puede cortar a la longitud deseada utilizando la medida incorporada.
· El cortatubos puede almacenarse de forma segura utilizando el mecanismo de bloqueo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cortador de tubo Material Otros Color del tubo Marrón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCK de la serie Accesorios para tubos - cortatubos.