(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de posicionamiento: cabeza hexagonal redonda

Pernos de posicionamiento - cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Pernos de posicionamiento[( A ] Accesorios (Tuerca 1 pieza)
 Cabeza redondaCabeza redonda hexagonal[M] Material[ H ] Dureza*[ S ] Superficie
Tratamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca finaSTCB-Acero al carbono 104545HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromado brillante
STCBMSTCCMNiquelado sin electrolíticoCromato trivalente
SSTCBSSTCC440C o 420 acero inoxidable45HRC~-Acero inoxidable 304-
Rosca gruesaSTBBSTBCAcero al carbono 104545HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1018Galjanoplastia de cromato brillante (* 1)
STBBMSTBCMNiquelado sin electrolíticoCromato trivalente
STBBS-Acero inoxidable 304--Acero inoxidable 304-
SSTBBSSTBC440C o 420 acero inoxidable45HRC~-
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (acero inoxidable 440C o 420) puede decolorarse al endurecerse.
*1. El tratamiento de superficie para las nueces incluidas STBC es cromato trivalente.
* [H] Dureza: Punta endurecida
 

Especificaciones

Número de parte-L
STCB6
STBA10
-
-
20
50
■Dimensión de la tuerca T
MT (grueso)T 1 (fino)
43.24
54
65
86.55
1086
1210
16138
MMxPitchHSR2(r)(ℓ1)(ℓ2)B1B(C)
FinoGruesa
44x0.54x0.72.880.22.12.2278.1
55x0.55x0.83.52.42.82.589.2
66x0.756x1.04100.33.0 331011.5
88x0.758x1.255.5120.43.7441315.0
1010x1.010x1.57160.54.5551719.6
1212x1.012x1.758205.2661921.9
1616x1.516x2.010250.66--2427.7
■ cabeza redonda
Número de parteL
TipoMSTCB, STBBSTCBM, SSTCB, STBBM STBBS, SSTBB
(Fino)
STCB
STCBM
SSTCB
(Grueso)
STBB
STBBM
STBBS
SSTBB
41015202530354020
5101520253035405020
6152025303540502025304050
8152025303540506070802530405060
10303540506070803040506070
12303540506070804050607080
1650607080-
[ ! ]Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada Áreas: Para pedidos de menos de 4 piezas, se agregará un cargo por pedido pequeño al precio unitario.
■ cabeza redonda hexagonal
Número de parteL
TipoM
(Fino)
STCCM
SSTCC
(Grueso)
STBC
STBCM
SSTBC
420
520
62025304050
82530405060
103040506070
124050607080

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTBB4-20
SSTBB5-20
SSTBB6-20
SSTBB6-25
SSTBB6-30
SSTBB6-40
SSTBB6-50
SSTBB8-25
SSTBB8-30
SSTBB8-40
SSTBB8-50
SSTBB8-60
SSTBB10-30
SSTBB10-40
SSTBB10-50
SSTBB10-60
SSTBB10-70
SSTBB12-40
SSTBB12-50
SSTBB12-60
SSTBB12-70
SSTBB12-80
SSTBC4-20
SSTBC5-20
SSTBC6-20
SSTBC6-25
SSTBC6-30
SSTBC6-40
SSTBC6-50
SSTBC8-25
SSTBC8-30
SSTBC8-40
SSTBC8-50
SSTBC8-60
SSTBC10-30
SSTBC10-40
SSTBC10-50
SSTBC10-60
SSTBC10-70
SSTBC12-40
SSTBC12-50
SSTBC12-60
SSTBC12-70
SSTBC12-80
SSTCB4-20
SSTCB5-20
SSTCB6-20
SSTCB6-25
SSTCB6-30
SSTCB6-40
SSTCB6-50
SSTCB8-25
SSTCB8-30
SSTCB8-40
SSTCB8-50
SSTCB8-60
SSTCB10-30
SSTCB10-40
SSTCB10-50
SSTCB10-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo tornillo Diámetro de Rosca M Paso de hilo Tornillo longitud L Tratamiento de superficies Forma de la cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa40.720-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa50.820-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6120-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6125-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6130-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6140-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6150-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2525-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2530-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2540-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2550-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2560-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.530-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.540-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.550-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.560-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.570-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7540-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7550-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7560-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7570-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7580-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa40.720-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa50.820-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6120-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6125-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6130-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6140-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6150-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2525-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2530-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2540-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2550-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2560-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.530-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.540-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.550-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.560-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.570-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7540-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7550-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7560-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7570-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7580-Hexagonal, cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino40.520-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino50.520-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7520-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7525-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7530-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7540-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7550-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7525-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7530-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7540-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7550-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7560-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10130-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10140-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10150-Cabeza redonda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10160-Cabeza redonda

Cargando…

Ejemplo

Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA25
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA304
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza redonda, rosca fina: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA572
 

Información básica

Tipo Maleficio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico