(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones D/P/L/B configurables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones D/P/L/B configurables.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cabeza grande
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: g6
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de centrado de placa: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CMPAAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
BCMPAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SCMPAAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-P-L-B
CMPA-D5.0-P7.0-L9.0-B1.5
Número de parteIncremento de 0.1 mmC
DPLB
CMPA
BCMPA
SCMPA
2.0~9.03.0~10.05.0~20.01.0~20.00.2
9.0~24.010.1~25.01.5~20.00.5
15.0~39.025.1~40.02.0~20.01
[ ! ]D≤P-1 [ ! ]L≤Dx5 [ ! ]B≤Px5

Modificaciones

Pasadores de centrado de placa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
CMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
SCMPA-D[2-39/0.1]-P[3-40/0.1]-L[5-20/0.1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno3 ~ 401 ~ 202 ~ 395 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de centrado de placa: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago g6