(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza TipoCódigo de tolerancia D
P seleccionableP configurableP, L, B Configurable
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDBJPDSFPDSC (m6)
PC (p6)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
-GJPDSGFPDS
Herramienta de acero SKS3 o equiv.---BJPDSBFPDS
Acero inoxidable 304--SJPDBSJPDSSFPDS
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~-HJPDSHFPDS
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPDBCJPDSCFPDS

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
JPDSC4
FPDSC4
-
-
2.55
P2.01

-

L6

-

B5.5
■Tabla de tolerancia P
Ph6
1.50~3.000
-0.006
3.01~6.000
-0.008
6.01~10.000
-0.009
10.01~18.000
-0.011
18.01~20.000
-0.013
■ P seleccionable
Número de partePLBC
TipoTolerancia DDTolerancia D
m6p6
JPDB
SJPDB
CJPDB
C (m6)
PC (p6)
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2        5310.1
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
23       0.5
5234      8
6 345     104
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  456    1221
10   5678  165
16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
       101322123
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBC
TipoTolerancia DDTolerancia D
m6p6
JPDS
GJPDS
BJPDS
SJPDS
HJPDS
CJPDS
C (m6)
PC (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~ 2.004300.1
31.50~ 3.0051
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~ 4.000.5
52.00~ 5.008
62.00~ 6.00104
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~ 8.001221
103.00~10.00165
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.002061.5
136.00~13.0022102
1610.00~16.00123
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.003020
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
C
TipoTolerancia DDTolerancia D
m6p6
FPDS
GFPDS
BFPDS
SFPDS
HFPDS
CFPDS
C (m6)
PC (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.002~ 53.0~10.000.1
31.50~3.003~ 103.0~10.01
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
1.50~4.004~ 104.0~10.00.5
52.00~5.005~104.0~15.0
62.00~6.005~174.0~15.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~8.008~216.0~20.0 1
103.00~10.0010~236.0~20.02
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.0012~246.0~30.01.5
136.00~13.0013~266.0~30.02
1610.00~16.0016~327.0~30.03
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.0020~407.0~30.0

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, P Configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPDBC10-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno510m6-165Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPDBC10-5 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto..

Products like this...

Número de Parte
CJPDBC10-6
CJPDBC10-7
CJPDBC10-8
CJPDBC16-10
CJPDBC16-13
CJPDBC3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno610m6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno710m6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno810m6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1016m6-2212Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1316m6-2212Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno23m6-53Dimensión P fija-