(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJPQTBB6-8
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPQT | BB (redondo) | JPQT | A (redondo) D (diamante) | FPQT | A (redondo) D (diamante) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | GJPQT | GFPQT | |||
③ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPQT | SJPQT | SFPQT | |||
④ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | - | HFPQT | |||
⑤ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPQT | CJPQT | CFPQT | |||
⑥ | Acero O1 para herramientas | Superficie pulida | Dureza tratada: 60 a 63HRC | - | MJPQT | MFPQT | |||
⑦ | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro + pulido | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | MGJPQT | MGFPQT | |||
⑧ | 440C o 420 acero inoxidable | Superficie pulida | Dureza tratada: 50 a 55HRC | - | MCJPQT | MCFPQT |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B |
JPQTA6 MFPQTA6 | - - | 10.0 P10.00 | - | L10 | - | B5.0 |
Numero de parte | P | L | B | M (grueso) | ℓ | ||||||||||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||||||||||||||
JPQT SJPQT CJPQT | BB (redondo) | 6 | -0.004 -0.012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | M3 | 5 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | M5 | 8 | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 22 | M8 | 12 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | M (grueso) | ℓ | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPQT GJPQT SJPQT CJPQT (Buff terminado) MJPQT MGJPQT MCJPQT | A (redondo) D (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 10 | 6 | M2 | 3 | 2.2 |
6 | 6,50 a 10,00 | 8 | M3 | 5 | 3.0 | ||||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 15 | M5 | 8 | 3.5 | |||
8T | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | M5 | 8 | 4.0 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 5.0 | ||||||
13 | 14.00 a 18.00 | 22 | M8 | 10 | 5.5 | ||||
16 | 17.00 a 25.00 | 12 | 7.0 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 30 | 15 | 9.0 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | M (Grueso) | ℓ | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPQT GFPQT SFPQT HFPQT CFPQT (Buff terminado) MFPQT MGFPQT MCFPQT | A (redondo) D (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 5 (9) a 10 | 2.0 hasta 10.0 | M2 | 3 | 2.2 |
6 | 6,50 a 10,00 | 6 (9) a 12 | 2.0 a 12.0 | M3 | 5 | 3.0 | |||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 8 (12) a 16 | 2.0 a 15.0 | M5 | 8 | 3.5 | ||
8T | 6 (12) a 16 | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 (12) hasta 20 | 3,0 hasta 20,0 | M5 | 8 | 4.0 | |||
10T | 6 (12) a 16 | M4 | 6 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 12 hasta 24 | 3,0 hasta 20,0 | M5 | 8 | 5.0 | ||
12T | 8 (12) a 18 | M4 | 6 | ||||||
13 | 14.00 a 18.00 | 13 (14) hasta 26 | 5,0 hasta 20,0 | M8 | 10 | 5.5 | |||
13T | 8 (14) hasta 20 | M6 | 9 | ||||||
16 | 17.00 a 25.00 | 16 hasta 32 | 5,0 hasta 20,0 | M8 | 12 | 7.0 | |||
16T | 10 (14) hasta 24 | M6 | 9 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 20 hasta 40 | 5,0 hasta 20,0 | M8 | 12 | 9.0 | ||
20T | 12 (18) a 30 | M6 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPQTBB6-8 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPQTBB6-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPQTBB10-15 |
CJPQTBB12-15 |
CJPQTBB12-16 |
CJPQTBB6-9 |
CJPQTBB8-10 |
CJPQTBB8-11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente