(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza grande, roscada, P configurable: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPNBB
(redondo)
JPNA
(redondo)
D
(diamante)
FPNA
(redondo)
D
(diamante)
FPNLA
(redondo)
D
(diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC /
Dureza del enchapado: 750HV ~
-GJPNGFPNGFPNL
Herramienta de acero SKS3 o equiv.----BFPN-
Acero inoxidable 304--SJPNSJPNSFPNSFPNL
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~-HJPNHFPN-
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPNCJPNCFPNCFPNL
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-ML
     
Tipo Forma D
JPNA3-5.20      
FPNA5-P6.00-L5-B4.0  
FPNLA8-P9.51-L8-B4.0-ML8
■ P seleccionable
Numero de partePLBMLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPN
SJPN
CJPN
BB (redondo)3-0.002
-0.008
3.544.556       254.5321.5
4-0.004
-0.012
  4.5567      66431.8
5    678     37.552.2
6     78910   8963
8-0.005
-0.014
       910111213512843.5
10         1112131015104
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBMLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPN
GJPN
SJPN
HJPN
CJPN
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,00254.5321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.0066431.8
55,50 hasta 8,0037.552.2
66,50 a 10,008963
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00512843.5
1011.00 a 15.001015104
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.00818125
1617.00 a 25.00241657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.00101530209
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
MLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPN
GFPN
BFPN
SFPN
HFPN
CFPN
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 a 8,000 a 61.0 a 10.04.5321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 8.000 a 81.0 a 10.06431.8
55,50 hasta 8,000 a 101,0 a 15,0 (10,0)7.552.2
66,50 a 10,000 a 101.0 a 15.0963
8-0.005
-0.014
8.5.00 a 15.000 a 101,0 a 30,0 (15,0)12843.5
1011.00 a 17.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)15104
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.00 (18.00)0 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)18125
1617.00 a 27.000 hasta 205,0 hasta 30,0241657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 205,0 hasta 30,030209
■ P, L, B, ML Configurable La longitud de rosca (ML) se puede configurar entre Mx1 y Mx3 (máx.).
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
ML
Incremento de 1 mm
M (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPNL
GFPNL
SFPNL
CFPNL
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,000 a 61.0 a 10.03 a 9321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.000 a 81.0 a 10.04 a 12431.8
55,50 hasta 8,000 a 101.0 a 10.05 a 1552.2
66,50 a 10,000 a 101.0 a 15.06 a 1863
8-0.005
-0.014
8,50 (9,00) a 15,000 a 101,0 a 30,0 (15,0)8 hasta 24843.5
1011.00 a 17.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)10 hasta 30104
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.00 (18.00)0 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)12 hasta 30125
1617.00 a 27.000 hasta 205,0 hasta 30,016 hasta 401657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 205,0 hasta 30,020 hasta 40209
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPNBB6-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno86-389Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pines de localización: cabeza grande, roscada, P configurable: Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPNBB6-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPNBB3-3.5
CJPNBB3-4
CJPNBB3-4.5
CJPNBB6-9
CJPNBB8-10
CJPNBB8-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno43-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno96-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno108-5812Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno118-5812Dimensión P fija-