(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza grande, redonda, roscada, estándar P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPBTB (redondo)
DTB (diamante)
JPBTA (redondo)
BTD (diamante)
FPBTA (redondo)
BTD (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPGJPGFP
Herramienta de acero SKS3 o equiv.---BJP-
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJP-HFP
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPCJPCFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
   
Tipo Forma D
JP BTB 6-8    
JP BTA 10-12.10    
FP BTA 10-P11.01-L12-B6.4
■ P seleccionable
Numero de partePLBmetro(W)M (grueso)
TipoFormaDTolerancia D g6
JP
GJP
SJP
HJP
CJP
BTB (redondo)
DTB (diamante)
6-0.004
-0.012
8 10        10833M35
6T8 10        M2.64
8-0.005
-0.014
 10 12 13      1543.5M58
8T 10 12 13      M46
10  12 13 15     104M58
12-0.006
-0.017
   13 15 16    5
13    15 16    225.5M812
16      20 25  57
20-0.007
-0.020
       25 30 30159
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBmetro(W)M (grueso)
TipoFormaDTolerancia D g6
JP
GJP
BJP
SJP
CJP
BTA (redondo)
BTD (diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,0010632.2M23
66,50 a 10,0083M35
6T6,50 a 10,00M2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.001543.5M58
8T9.00 a 13.00M46
1011.00 a 15.00104M58
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.005
1314.00 a 18.00225.5M812
1617.00 a 25.0057
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0030159
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
metro(W)M (grueso)
TipoFormaDTolerancia D g6
FP
GFP
SFP
HFP
CFP
BTA (redondo)
BTD (diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,005 (9) a 10   1,5 a 15,0 (12,0)32.2M23
66,50 a 10,006 (9) a 12  3M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
8,50 a 15,008 (12) a 16  1,5 a 30,0 (15,0)43.5M58
8T6 (12) a 16  M46
1011.00 a 17.0010 (12) hasta 20  3,0 a 30,0 (20,0)4M58
10T6 (12) a 16  M46
12 -0.006
-0.017
13.00 a 18.0012 hasta 24  3,0 a 30,0 (20,0)5M58
12T8 (12) a 18  M46
1314.00 a 20.0013 (14) hasta 26  5,0 a 30,0 (20,0)5.5M810
13T8 (14) hasta 20  M69
1617.00 a 27.0016 hasta 32  5,0 a 30,0 (27,0)57M812
16T10 (14) hasta 24  M69
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0020 hasta 40  5,0 hasta 30,09M812
20T12 (18) a 30  M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, redonda, roscada, P estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPBTB12-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1312--1510Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPBTB12-13 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPBTB10-12
CJPBTB10-13
CJPBTB10-15
CJPBTB12-15
CJPBTB12-16
CJPBTB13-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1210--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1310--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1513--2210Dimensión P fija-