(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con 5 lóbulos y con resorte.

Perillas - Con 5 lóbulos y con resorte.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 66 (Negro)
· Material de la sección de montaje: Alambre de acero al carbono SWRM10 (JIS)
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromato trivalente
· Tipo de forma poligonal: Cinco lóbulos

  • Componentes inCAD
Tornillos de ajuste con perillas: imagen relacionada
· Materiales
TipoPerillasTapaTornillo
[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ASKNNylon 66 (negro)PolipropilenoSWRM Acero con bajo contenido de carbono 10 Acero con alambre de carbono (JIS)Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L-B
ASKN8-60-40
Número de parteLB longitud del resorteResorte Ddd1HSADimensión de primavera
TipoM (grueso)Diámetro de alambre (d)LDTornillo constante
ASKN6301020634185164150.8106N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
4020300.920
50203030
830102083820618180.8108
402030120
50203030
602030401.240
104020301043228226211.22010
60201.430
70304040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASKN6-30-10
ASKN6-30-20
ASKN6-40-20
ASKN6-40-30
ASKN6-50-20
ASKN6-50-30
ASKN8-30-10
ASKN8-30-20
ASKN8-40-20
ASKN8-40-30
ASKN8-50-20
ASKN8-50-30
ASKN8-60-20
ASKN8-60-30
ASKN8-60-40
ASKN10-40-20
ASKN10-40-30
ASKN10-60-20
ASKN10-70-30
ASKN10-70-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
B resortes longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341663010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341663020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341664020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341664030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341665020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341665030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381883010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381883020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381884020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381884030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381885020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381885030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381886020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381886030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381886040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104322104020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104322104030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104322106020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104322107030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104322107040

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de ajuste con perillas: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Cinco lobulado Funcion adicional Tornillos de Ajuste con Perillas
Material del cuerpo principal Nylon 66 (negro) Sección de montaje, material SWRM10 Acero al carbono de alambre (JIS) Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Cromado trivalente
Fin roscado Ninguno