(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Moleteadas con rosca interna o externa.

Perillas - Moleteadas con rosca interna o externa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: corrector moleteado
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

Botones moleteados de sarga: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarde pasos
NOBXNKBXRoscadoAcero al carbón 1215Pulido + revestimiento de cromo
NOOSXNKOSXAcero inoxidable 303Acabado cepillado
NOMSXNKMSXRoscado interno

Especificaciones

Número de parte-L
NOBX3
NOBD5
-
-
6
10
Número de parteL
(Solo tipo roscado)
ADdTHS
TipoM (grueso)
Estándar
NOBX
NOOSX
NOMSX
de pasos
NKBX
NKOSX
NKMSX
361010126111551
46101611168121761.2
51016201220101319.57.51.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKBX3-6
NKBX3-10
NKBX4-6
NKBX4-10
NKBX4-16
NKBX5-10
NKBX5-16
NKBX5-20
NKMSX3
NKMSX4
NKMSX5
NKOSX3-6
NKOSX3-10
NKOSX4-6
NKOSX4-10
NKOSX4-16
NKOSX5-10
NKOSX5-16
NKOSX5-20
NOBX3-6
NOBX3-10
NOBX4-6
NOBX4-10
NOBX4-16
NOBX5-10
NOBX5-16
NOBX5-20
NOMSX3
NOMSX4
NOMSX5
NOOSX3-6
NOOSX3-10
NOOSX4-6
NOOSX4-10
NOOSX4-16
NOOSX5-10
NOOSX5-16
NOOSX5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuncion adicional Tipo de sección de montaje Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--1536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--15310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--1746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--17410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--17416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--19.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--19.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--19.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12-MedianteNinguno153-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16-MedianteNinguno174-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20-MedianteNinguno19.55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12Ninguno--1536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12Ninguno--15310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--1746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--17410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--17416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--19.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--19.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--19.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--1146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--11410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--11416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--12510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--12516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--12520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Hilo Femenino[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12-MedianteNinguno113-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Hilo Femenino[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16-MedianteNinguno124-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Hilo Femenino[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20-MedianteNinguno135-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12Ninguno--1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado12Ninguno--10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--1146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--11410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado16Ninguno--11416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--12510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--12516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado20Ninguno--12520

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Mecanizado lateral Moleteado a cuadros