(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios (Números de pieza)

Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 2 radios
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • AHTNAK y AHTNAK no son de tipo orificio, pero incluyen un orificio pasante de aproximadamente ⌀6 mm para fines de fabricación.
Manivelas: acero inoxidable de dos radios: imagen relacionada
[ ! ]Las manijas de acero inoxidable son GRMS en >> Haga clic aquí , y las manijas de acero son GRMK en >> Haga clic aquí . Además, los mangos de aluminio son GRMAK en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoManivelaMangoManejar hilo
Sin mangoManijas estacionariasManos giratorios[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SHLNN-SHLNAcero inoxidable SCS22 (JIS) Acero inoxidable (JIS)GranalladoAcero inoxidable 304Pulido electrolíticoAcero inoxidable 304Pulido electrolítico
-AHTNAHTNKNúmero de clase de hierro fundido 30Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo
--AHTNAKAleación de aluminio fundido 333.0Granallado + superficie pulidaAleación de aluminio 2024Granallado
-AHTNA-

Especificaciones

Número de parte
AHTN80
SHLN100
AHTNAK200
■Acero inoxidable: SHLNN, SHLN
Número de parteHASdLMBGPMasa de referencia (g)
TipoDCon mangoSin mango
Sin mango
SHLNN
Manos giratorios
SHLN
80226.572011.75104535.6425400
100277.58.72514.66135743.5605550
12532810.93118.354.7755700
14036912.23520.58166862.5935880
160409144023.471.513001200
2005011.317.450321020809021802000
■Acero: AHTN, AHTNK/Aluminio: AHTNA, AHTNAK
Número de parteHASdLMBGPMasa de referencia (g)
TipoDAceroAluminioEstacionarioGiratorioAceroAluminio
Mangos estacionarios de acero
AHTN
Manos giratorios de acero
AHTNK
Mangos estacionarios de aluminio
AHTNA
Mangos giratorios de aluminio
AHTNAK
803614152424581338.54928370138
1003915302837575215
12540163361648.55546.5895310
140441716353052.51095380
1604618373282062.570.762.51460485
20059.52419434110102577.587.3812890890

Modificaciones

Manivelas: acero inoxidable de dos radios: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTN160-SC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Tratamiento de la superficie del mango Material de la manija Agarre, tratamiento superficial Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1604040Orificio cuadrado-10Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante 2 radios

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AHTN160-SC10 de la serie Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios.

Products like this...

Número de Parte
AHTN100-HC12
AHTN100-HC13
AHTN100-HC14
AHTN160-SC11
AHTN160-SC12
AHTN160-SC13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Tratamiento de la superficie del mango Material de la manija Agarre, tratamiento superficial Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1604040Orificio cuadrado-11Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1604040Orificio cuadrado-12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1604040Orificio cuadrado-13Ninguno