(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas Estacionarias - Con perilla esférica. (Números de pieza)

Palancas Estacionarias - Con perilla esférica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Palancas Estacionarias - Con perilla esférica.
  • Palancas Estacionarias - Con perilla esférica.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: forma de bola
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Manijas estacionarias: con perilla cilíndrica: Related Image
· Materiales
TipoMangoestándar
Tipo de manijaPerillas de bola[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LRGNLBG(Negro) resina de fenol
(Rojo) Resina de melamina
Acero al carbono 12L14Revestimiento de cromo mate (plata)
LRGBLBGBÓxido negro (negro)
LRGNSLBGSAcero inoxidable 303-
[ ! ]Las manijas de plástico / perillas de bola están pegadas y no se pueden quitar.

Especificaciones

Número de parte-L-Color de manija
LBGS6
LRGB8
-
-
63
100
-
-
R
B
Número de parteLColor de manijaL3dLRGN, LRGB, LRGNSLBG, LBGB, LBGSMasa de referencia
(g)
TipoM (grueso)D1H1L1D2H2L2
Tipo de manija
LRGN
LRGB
LRGNS

Perillas de bola
LBG
LBGB
LBGS
663R
(Rojo)

B
(negro)
12817402320184525
80406232
100608240
880201021503025235753
100507765
1257510281
10100251225653530287297
1256097119
16095132149
121253014288540353293163
16075128205
200115168253
[ ! ]El color de la manija para LRGB y LBGB es solo negro.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBG10-125-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Nominal de hilo (M) Longitud total L (o H1)
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
Color de manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pelota[Fenol] Resina de fenol[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101253028B (negro)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo fijación Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Método de montaje Rosca macho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LBG10-125-B de la serie Palancas Estacionarias - Con perilla esférica..

Products like this...

Número de Parte
LBG10-100-B
LBG10-100-R
LBG10-125-R
LBG10-160-B
LBG10-160-R
LBG12-125-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Nominal de hilo (M) Longitud total L (o H1)
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
Color de manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pelota[Fenol] Resina de fenol[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101003028B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaResina de melamina[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101003028R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaResina de melamina[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101253028R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pelota[Fenol] Resina de fenol[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101603028B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaResina de melamina[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM101603028R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pelota[Fenol] Resina de fenol[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado] Cromado mateM121253532B (negro)