(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes antivibratorios - redondos o cuadrados (Números de pieza)

Soportes antivibratorios - redondos o cuadrados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

El arco del exterior del tipo cuadrado parece angular en la Vista previa 3D, pero es un arco suave en el producto real.

(i)Advertencia

  • El arco del exterior del tipo cuadrado parece angular en la Vista previa 3D, pero es un arco suave en el producto real.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes antivibración - redondos: imagen relacionada
Soportes antivibración - redondos: imagen relacionada
· Materiales
TipoCarcasaTornilloGoma antivibración
[M] Material[S] Tratamiento de superficies (Color)[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)[D] Dureza
KFJA, KFJB, KFJHAcero bajo en carbónAcabado en melamina horneada (Negro)Acero al carbón 1018Cromato trivalenteCaucho de cloropreno (negro)Costa A75
(Costa A55 solo para KFJA)
KFJMNúmero de clase de hierro fundido 35

Especificaciones

Número de parte-L
KFJH140-120
[ ! ]Para el tipo redondo, gire la punta del hilo para ajustar la altura. Para el tipo cuadrado, gire el volante para ajustar la altura.
TipoNúmero de parteLRango de carga vertical
(kN)
H(h)dMDimensiones de la punta del tornilloMax. Cantidad Ajustable
(mm)
Grosor de la base de montaje
(mm)
Constante de resorte (kN/mm)
TipoDMin.Máx.b
RedondoKFJA
(Carga ligera)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8
KFJB
(Carga media)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3
KFJH
Carga pesada (N)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0
CuadradoKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KFJA100-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAsa de ajuste de altura Material del cuerpo Pies de diámetro D
(mm)
Rango de carga (referencia)
(kN)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Max. Cantidad Ajustable
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Pies de diámetro D
(mm)
Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1002.501~5.5003.118391210090

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tipo de forma de montaje Almohadillas de ajuste de antivibración Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado de melamina al horno (negro) Material de caucho Caucho de cloropreno (negro) Propiedades Control de vibraciones
Tipo de montaje antivibración Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KFJA100-90 de la serie Soportes antivibratorios - redondos o cuadrados.

Products like this...

Número de Parte
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA140-90
KFJA190-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAsa de ajuste de altura Material del cuerpo Pies de diámetro D
(mm)
Rango de carga (referencia)
(kN)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Max. Cantidad Ajustable
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Pies de diámetro D
(mm)
Dimensión L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1002.501~5.5003.1183912100120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1002.501~5.5003.1183912100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1405.501~8.0006.3194716140120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1405.501~8.0006.3194716140200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1405.501~8.0006.319471614090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto[Acero] Acero bajo en carbón1908.001~12.50012.5255620190120