(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación (Cargas ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas de carga más ligera. Dedicado a carros pequeños.

  • Componentes inCAD
Ruedas miniatura: giratorias: Related Image
· Materiales
Cuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintético (negro), nylon (blanco), uretano (marrón), hierro fundido Clase número 35 (gris)IncorporadoNinguno

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CLGJ38R
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHACF1F2dBrEt Carga permisible (N)Masa (g)
TipoDRNUGRNUG
Tipo giratorioCLGJ25R (Caucho)
N (Nylon)
U (Uretano)
G (Fundición)
35353028234.2122181.680100100120 35304053
3242383230241427101.6120180180200 50405068
3850463836285.31732121.6200280280300 807580116
5065594746356.52042162300380380400140110119213
6580705855428.82553192.3400550550600245180195450
75902658500650650700290195215555
Tipo fijoCLGK25353618294.2121.6 80100100120 25233147
324220141.6120180180200 38304058
3850462536155.3171.6200280280300 634852106
5065584045256.520230038038040013095110220
6580704755288.8252.3400550550600240175190395
759026500650650700290195215530
Giratorio+Tipo de frenoCLGS5065594746356.52044162300380380500165135145420
6580705855428.82558192.3400550550600280215230485
75902658500650650700325230250590

Lista de precios

Número de piezaPrecio unitario
TipoDRNUG
CLGJ25128118144180
32144128168210
38224200296330
50376336592610
65375340620620
75413370740720
CLGK25112108134150
32128112152180
38168144256250
50296264488490
65301270550500
75347300670600
CLGS50330290460430
65480420770690
75560480890800
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario20%
[ ! ] Para 100 o más piezas idénticas, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLGS75-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación35.01~80.007090[Acero] Emitir554270587526

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Características de la rueda No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Categoría de carga Carga ligera
Cojinetes de las ruedas No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CLGS75-G de la serie Ruedas - Con placa fija/giratoria, con tope de rotación (Cargas ligeras)..

Products like this...

Número de Parte
CLGJ25-U
CLGJ32-G
CLGJ32-N
CLGS75-N
CLGS75-R
CLGS75-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto~35.001035[Uretano] Uretano (general)282335302512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto~35.002042[Acero] Emitir302438323214
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto~35.001842[(Nylon)] Nylon (General)302438323214
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación35.01~80.006590[(Nylon)] Nylon (General)554270587526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación35.01~80.005090[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)554270587526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación35.01~80.006590[Uretano] Uretano (general)554270587526