(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de sonda integrado - roscado, serie FNP10 (Números de pieza)

Conjunto de sonda integrado - roscado, serie FNP10

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conjunto de sonda integrado - roscado, serie FNP10
  • Conjunto de sonda integrado - roscado, serie FNP10
  • Descuento por volumen

Menos puntos de contacto y buena conductividad permiten una continuidad eléctrica estable y altura ajustable..

  • Componentes inCAD
Conjunto de sondas de contacto - Roscado (FNP10): imagen relacionada
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Chapado en oro sobre capa de níquel
ResorteSWPChapado en oro
MangaHerramienta de acero W1-9Niquelado
CollarLatónChapado en oro sobre capa de níquel
Pieza[M] MaterialB(e)T
Tuerca (FNP10N)Acero inoxidable 304 44.61.6
Tuerca (FNP13N)Acero inoxidable 304 55.82

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
Inicial2/3 carrera
GNP60.8 mm3,4 mm26gf80gf0.5A50 mΩ100,000 veces0,48 a 0,5 mm
GNP81,0 mm3,4 mm23gf80gf1A0,58 a 0,6 mm
GNP121.5 mm4.0 mm32gf95gf3A300,000 veces1,03 a 1,05 mm
FNP103,0 mm
(6,0 mm)
4,5 mm60gf105gf3A80 mΩ300,000 vecesM2x0.25
FNP10N (con tuerca)
FNP10HDN (con tuerca)56gf175gf
FNP135.0 mm
(7,0 mm)
4.0 mm60gf100 gf3A80 mΩ300,000 vecesM2.5x0.35
FNP13N (con tuerca)
FNP13HDN (con tuerca)58gf175gf
FNP22SF3,0 mm7,0 mm0gf100 gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNP22150 gf
FNP40SF5.0 mm17,0 mm *0gf220gf3,48 a 3,50 mm
FNP40300gf
FNPS223,0 mm8.0 mm51gf180gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNPS354.0 mm8.0 mm66gf200 gf3.17 a 3.19 mm
MNP507,0 mm <9,0 mm>7,6 mm228gf455gf5A35 mΩ300,000 veces4,18 a 4,2 mm
[ ! ]Los pasos de montaje en () son aplicables a las sondas de contacto con tuerca. [! ] Los pasos de montaje MNP50 en <> son aplicables a la forma de la punta G8. * La forma de la punta A es de 14.0 mm y la TH es de 9.5 mm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNP10N-D15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tipo de sonda integrada Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00[taza] Copa D154.5100.1~1501.5Tipo de montaje con tornillo213.52.260105

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjunto de sondas de contacto - Roscado (FNP10): imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Ensambles de sondas de contacto Carrera completa (rango)(mm) 3 ~4.5 Material del émbolo Acero para herramientas W1-9
Tratamiento de superficie del émbolo Niquelado Respaldo Acabado dorado Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) 12.1~15 Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) 2.01~3
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) 5~10 Propiedades Estándar Presión de resorte inicial (rango)(gf) 50.1~100
Corriente permisible(A) 3 Resistencia(mΩ) 80 Barril, receptáculos longitud(mm) 9.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNP10N-D15 de la serie Conjunto de sonda integrado - roscado, serie FNP10.

Products like this...

Número de Parte
FNP10-D18
FNP10-E15
FNP10-E18
FNP10N-D18
FNP10N-E15
FNP10N-E18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tipo de sonda integrada Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00[taza] Copa D184.5100.1~1501.8Tipo de montaje con tornillo213.52.260105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00[Aguja] Aguja E154.5100.1~1501.5Tipo de montaje con tornillo213.52.260105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54-3.00[Aguja] Aguja E184.5100.1~1501.8Tipo de montaje con tornillo213.52.260105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00[taza] Copa D184.5100.1~1501.8Tipo de montaje con tornillo213.52.260105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00[Aguja] Aguja E154.5100.1~1501.5Tipo de montaje con tornillo213.52.260105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00[Aguja] Aguja E184.5100.1~1501.8Tipo de montaje con tornillo213.52.260105