(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Receptáculos con hilo conductor - para series 30, 68, 72 (Números de pieza)

Receptáculos con hilo conductor - para series 30, 68, 72
  • Descuento por volumen

· Escribe: Receptáculo
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Extremo del cable del receptáculo: Tipo B de soldadura y engarzado
· Propiedad: Estándar

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
Número de parteColor del cable conductorLongitud del cable conductor (mm)Cable conductorDirigirReceptáculo Usado
NRKB30W
R
BL
(Blanco)
(Rojo)
(Azul)
400
1000
Ø0.4ø0.08x7 piezasNR30K-B
NRSHB30Ø0.4ø0.08x7 piezasNR30SH-B
NRKB72Ø0.63ø0.12x7 piezasNR72K
NRB68Ø0.63ø0.12x7 piezasNR68
NRB76Ø0.63ø0.12x7 piezasNR76
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NRB68-BL-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtremo del cable del receptáculo Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Selección del color del cable conductor Longitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3BL (azul)400

Cargando…

  1. 1

Más información

>> P.89
 

Información básica

Tipo Receptáculo Paso de montaje mínimo(mm) 1.27-1.50 Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRB68-BL-400 de la serie Receptáculos con hilo conductor - para series 30, 68, 72.

Products like this...

Número de Parte
NRB68-BL-1000
NRB68-R-1000
NRB68-R-400
NRB68-W-1000
NRB68-W-400
NRB76-BL-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtremo del cable del receptáculo Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Selección del color del cable conductor Longitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3BL (azul)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3R (rojo)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3R (rojo)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3W (blanco)1,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado0.01~1[Aleación de cobre] Latón0.8525.1~300.9725.3W (blanco)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.01~1.5[Aleación de cobre] Bronce fosforado130.1~1.131.5BL (azul)1,000