(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras de plástico - fluororesina, alta flexión

Mangueras de plástico - fluororesina, alta flexión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras de fluororresina - High Flex: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Solo mangueraUn extremo estampadoAmbos extremos estampadosManguera interiorReforzamientoExterior de la mangueraAccesorios de estampado
HOJFRHOJFRKHOJFRRFluororresinaHilo de poliesterElastómero tipo uretanoAcero inoxidable 304
HOJSR-HOJSRRFluororresinaAlambre de resorte de acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R
HOJFRK19
HOJFRR9
HOEFR12
-
-
-
5.0
2.0
10.0
-
-
LBS
LAS

-

RBS
■ Lista de tamaños de accesorios de estampación
Identificación nominal de la mangueraR(PT)
G(PF)
Forma ASForma BS
B (llaves planas)(L)B (llaves planas)(L)
93/819442240
121/222512746
193/427643258
25135753870

■ Especificaciones de la manguera
Identificación nominal de la manguera
(mm)
ID de manguera
(mm)
OD de manguera
(mm)
ReforzamientoTipo de primavera
Min. Radio de curvatura (mm)Presión de funcionamiento (MPa)Min. Radio de curvatura (mm)Presión de funcionamiento (MPa)
20°C70°C20°C70°C
9915630~1.00~0.5---
1212188450-0.1~0.5-0.1~0.25
15152210560
19192613375
2525331750~0.60~0.3100-0.1~0.4-0.1~0.2
Número de parteLongitud de la manguera
Incremento de 0.1 m
L
Forma estampada del extremo izquierdo
R
Forma estampada del extremo derecho
TipoIdentificación nominal de la manguera
(Tipo de refuerzo)
HOJFR
HOJFRK
HOJFRR
90.3~20.0LAS
LBS
RAS
RBS
12
15
19
25
(Tipo de resorte)
HOJSR
HOJSRR
120.3~20.0LAS
LBS
RAS
RBS
15
19
25
[ ! ]Para One End Swaged, especifique LAS y LBS. [! ] El accesorio de estampado no está disponible para manguera con ID15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOJFR9-[0.3-20/0.1]
HOJFR12-[0.3-20/0.1]
HOJFR15-[0.3-20/0.1]
HOJFR19-[0.3-20/0.1]
HOJFR25-[0.3-20/0.1]
HOJFRK9-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRR9-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSR12-[0.3-20/0.1]
HOJSR15-[0.3-20/0.1]
HOJSR19-[0.3-20/0.1]
HOJSR25-[0.3-20/0.1]
HOJSRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Material de accesorios de estampado Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
Refuerzos Forma de ajuste estampada del extremo izquierdo Forma de montaje estampada en el extremo derecho
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.0159-630.3 ~ 20Tipo de poliéster--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.01812-840.3 ~ 20Tipo de poliéster--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.02215-1050.3 ~ 20Tipo de poliéster--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~1.02619-1330.3 ~ 20Tipo de poliéster--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios0~0.63325-1750.3 ~ 20Tipo de poliéster--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado0~1.0159Acero inoxidable 304630.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado0~1.01812Acero inoxidable 304840.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado0~1.02619Acero inoxidable 3041330.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Un extremo calafateado0~0.63325Acero inoxidable 3041750.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]-
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados0~1.0159Acero inoxidable 304630.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados0~1.01812Acero inoxidable 304840.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados0~1.02619Acero inoxidable 3041330.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.63325Acero inoxidable 3041750.3 ~ 20Tipo de poliésterForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.51812-500.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidable--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.52215-600.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidable--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.52619-750.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidable--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.43325-1000.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidable--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.51812Acero inoxidable 304500.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidableForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.52619Acero inoxidable 304750.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidableForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.43325Acero inoxidable 3041000.3 ~ 20Alambre de resorte de acero inoxidableForma AS [LAS] / Forma BS [LBS]Forma AS [RAS] / Forma BS [RBS]

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Al ser superior en flexibilidad, mejora la eficiencia operativa.
· Presenta propiedades no viscosas y fáciles de lavar.
· Excelente en resistencia química y transparencia.
· Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite, solvente, polvo
Rango de temperatura de funcionamiento -20 a 70˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamientoVer tabla de referencias.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Solvente / Polvo / Aire / Alimentos / Aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70