(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Materiales ampliamente utilizados como productos silenciosos y de baja vibración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UNLEA2-3
Tipo A seleccionable | Tipo A, B configurables | [M] Material | [ H ] Dureza | Color | ||
Sin adhesivo | Adhesivo | Sin adhesivo | Adhesivo | |||
UNSE | UNSEA | UNSET | UNSETA | Caucho de baja elasticidad (HANENITE GP-35LE) | Orilla A35 | Negro |
UNLE | UNLEA | UNLET | UNLETA | Caucho de baja elasticidad (HANENITE GP-60LE) | Orilla A53 | Negro |
T | Tolerancia |
1~3 | ±0.3 |
5, 10 | ±0.4 |
15~30 | ±0.5 |
A, B | Tolerancia |
200 o menos | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Número de parte | - | A |
UNSE10 | - | 100 |
Número de parte | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diámetro nominal del tornillo |
UNSET10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
UNSET4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Número de parte | A | ||
Tipo | T | ||
Sin adhesivo UNSE UNLE | Adhesivo UNSEA UNLEA | 15 | 250 |
20 | |||
30 |
Número de parte | A | ||
Tipo | T | ||
Sin adhesivo UNSE UNLE | Adhesivo UNSEA UNLEA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | ||
Tipo | T | A | B |
Sin adhesivo UNSET UNLET Adhesivo UNSETA UNLETA | 1 | 10~350 | 10~350 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | 10~250 | 10~250 | |
20 | |||
30 |
Número de parte | Incremento de 1 mm (A≥B≥T) | Incremento de 0.5 mm | Diámetro nominal del tornillo | ||||||||||
Tipo | Nominal | T | A | B | F | G | N (a través del orificio) | Z (orificio escariado) | |||||
Sin adhesivo UNSET UNLET Adhesivo UNSETA UNLETA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~350 | 25~350 | 9~341 (Tipo 1H, 2H, 4H) 9~170 (Tipo 3H, 6H) | 5~345 (Tipo 1H, 2H, 3H) 9~341 (Tipo 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
2 | - | ||||||||||||
3 | - | ||||||||||||
5 | - | ||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
15 | 25~250 | 25~250 | 9~241 (Tipo 1H, 2H, 4H) 9~120 (Tipo 3H, 6H) | 5~245 (Tipo 1H, 2H, 3H) 9~241 (Tipo 4H, 6H) | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UNLEA2-3 |
Cargando…
Material general | Caucho |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UNLEA2-3 de la serie Láminas de caucho - baja elasticidad.
Número de Parte |
---|
UNLE1-3 |
UNLE1-30 |
UNLE1-40 |
UNLEA2-30 |
UNLEA2-40 |
UNLEA2-5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente