(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Láminas de caucho - baja elasticidad (Números de pieza)

Láminas de caucho - baja elasticidad
  • Descuento por volumen

Materiales ampliamente utilizados como productos silenciosos y de baja vibración.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Láminas de caucho de baja elasticidad - dimensiones estándar A, B: imagen relacionada
・Materiales
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[ H ]
Dureza
Color
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
UNSEUNSEAUNSETUNSETACaucho de baja elasticidad (HANENITE GP-35LE)Orilla A35Negro
UNLEUNLEAUNLETUNLETACaucho de baja elasticidad (HANENITE GP-60LE)Orilla A53Negro
[ ! ]HANENITE® es una marca registrada de Naigai rubber industry co., ltd.
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.14 a 0.2 mm.
[ ! ]Tiene un poco más de pegajosidad.
■Estándares de exactitud
Tolerancia T
TTolerancia
1~3±0.3
5, 10±0.4
15~30±0.5
Tolerancia A, B
A, BTolerancia
200 o menos±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

Especificaciones

■Tipo cuadrado, tipo de banda
Número de parte-A
UNSE10 -100
■A, B Configurable: estándar / Tipo de orificio
Número de parte-A-B-F-G-Diámetro nominal del tornillo
UNSET10 -110-65
UNSET4H20-200-150-F140-G100-Z5
■Tipo cuadrado
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
UNSE
UNLE
Adhesivo
UNSEA
UNLEA
15250
20
30
■Tipo de banda
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
UNSE
UNLE
Adhesivo
UNSEA
UNLEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.
■A, B configurable - Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
UNSET
UNLET

Adhesivo
UNSETA
UNLETA
110~35010~350
2
3
5
10
1510~25010~250
20
30
[ ! ]A≥B≥T
■A, B configurable - Tipo de orificio
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)Incremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
UNSET
UNLET

Adhesivo
UNSETA
UNLETA
1H

2H

3H

4H

6H
125~35025~3509~341
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~170
(Tipo 3H, 6H)
5~345
(Tipo 1H, 2H, 3H)

9~341
(Tipo 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034
1525~25025~2509~241
(Tipo 1H, 2H, 4H)
9~120
(Tipo 3H, 6H)
5~245
(Tipo 1H, 2H, 3H)
9~241
(Tipo 4H, 6H)
4568
204568
30456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 2H, 4H: d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5, para 3H, 6H: d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 )/2- 2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H, 6H: d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5. (d para orificio pasante, d 1 para taladro)

Modificaciones

Hojas de goma de baja elasticidad - Estándar A, B Dimensiones: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNSE3-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-35LEOrilla A35Tipo de bandaSin alteración de perforación----

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Láminas de caucho de baja elasticidad - dimensiones estándar A, B: imagen relacionada
 

Información básica

Material general Caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UNSE3-40 de la serie Láminas de caucho - baja elasticidad.

Products like this...

Número de Parte
UNLE1-3
UNLE1-30
UNLE1-40
UNSE3-5
UNSE3-50
UNSE3-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-60LEOrilla A53Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-60LEOrilla A53Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-60LEOrilla A53Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-35LEOrilla A35Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-35LEOrilla A35Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500[Caucho de baja elasticidad] HANENITE®GP-35LEOrilla A35Tipo de bandaSin alteración de perforación----