(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: uretano y caucho, con piloto de punta de perro (Números de pieza)

Parachoques: uretano y caucho, con piloto de punta de perro
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: punto de perro
· Espesor T (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de uretano / caucho - con piloto: Imagen relacionada
· Materiales
EstándarTipo configurable[ M ] Material[H] DurezaColor
DXSKDXFSPoliuretano de éterShore A95Color natural
DXHKDXFHShore A90Color natural
DXMKDXFMPoliuretano ésterShore A70Color natural
DXLKDXFLShore A50Color natural
-RBKNCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Negro
-RBKCCaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
-RBKUCaucho de baja elasticidad
(HANENITE®GP-35LE)
Orilla A35Negro
-RBKSGoma de silicona (SI)Shore A70Gris claro
-RBKAShore A50Blanco lechoso
-RBKFFluororubber (FPM)Shore A80Negro
[ ! ]El color blanco lechoso de la goma de silicona shore A50 es translúcido.
 

Especificaciones

Numero de parte-V-T-L
DXHK20-10-10-18
Numero de parte-D-V-T-L-C
DXFL-D49-V30-T6-L42-C0
■ Tipo estándar (tipo sin orificio)
Numero de parteSelección VT
Selección
L
Selección
Precio unitario
TipoDDXSKDXHKDXMKDXLK
DXSK
(Shore A95)
DXHK
(Shore A90)
DXMK
(Shore A70)
DXLK
(Shore A50)
8535 810       
810 1315   
105 835 91113  
810151416182123
158 1035 111315      
810151618202325
2010 1558101518202325    
1520 253035  
2515 20510 152025      
15202525303540 
30510 152025      
15202525303540 
4020 30510 152025      
15202525303540 
50510 152025      
15202525303540 
6030 40510 152025      
15202525303540 
■ Configurable con uretano (tipo configurable por orificio)
Numero de parteIncremento de 1 mmPrecio unitario
DV (VTLCDXFSDXFHDXFMDXFL
DXFS
(Shore A95)

DXFH
(Shore A90)

DXFM
(Shore A70)

DXFL
(Shore A50)
6 a 153 hasta 142 hasta 304 a 100 (sin agujero)
2 hasta 40
    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 50    
16 hasta 306 hasta 297 a 10    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 50    
31 hasta 4510 hasta 445 hasta 407 a 10    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 50    
46 hasta 6015 hasta 595 hasta 457 a 100 (sin agujero)
10 hasta 55
    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 50    
[ ! ]C≤V-4 [ ! ]L-T≤Vx3
[! ] Para el tipo configurable de uretano, se ha reducido el rango de dimensiones configurables.
■ Configurable con caucho (tipo configurable por orificio)
Numero de parteIncremento de 1 mmPrecio unitario
DV (VTLCRBKN
RBKC
RBKURBKS
RBKA
RBKF
RBKN
(Shore A70)
RBKC
(Shore A65)
RBKU
(Orilla A35)
RBKS
(Shore A70)
RBKA
(Shore A50)
RBKF
(Shore A80)
6 a 153 hasta 142 hasta 304 a 100
(sin orificio)
2 hasta 40
    
11 hasta 20    
21 hasta 30    
31 hasta 50 - -
16 hasta 306 hasta 297 a 10    
11 hasta 20    
21 hasta 30    
31 hasta 50 - -
31 hasta 4510 hasta 445 hasta 307 a 10    
11 hasta 20    
21 hasta 30    
31 hasta 50 - -
46 hasta 6015 hasta 597 a 100
(sin orificio)
10 hasta 50
    
11 hasta 20    
21 hasta 30    
31 hasta 50 - -
[ ! ]C≤V-4 [ ! ]L-T≤Vx3
[ ! ]L≤30 para RBKU, RBKS y RBKF.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DXHK10-5-10-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Diámetro de nariz V
(φ)
Dimensión T
(mm)
Longitud L
(mm)
I.D. C
(φ)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051014--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Dog Point Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DXHK10-5-10-14 de la serie Parachoques: uretano y caucho, con piloto de punta de perro.

Products like this...

Número de Parte
DXHK10-5-10-16
DXHK10-5-10-18
DXHK10-5-10-21
DXHK10-5-10-23
DXHK10-5-15-14
DXHK10-5-15-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Diámetro de nariz V
(φ)
Dimensión T
(mm)
Longitud L
(mm)
I.D. C
(φ)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051016--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051018--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051021--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051023--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051514--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)10[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901051516--

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico