(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas - esponja (Números de pieza)

Arandelas - esponja
  • Descuento por volumen

· Forma: Arandelas
· Material: Esponja
· Dureza: Suave (tubo de bicicleta)
· Espesor T (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de esponja - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
EstándarConfigurable[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
WSGCWSGCAWSGNCWSGNCAEsponja de caucho de cloroprenoAsker C25Negro
WSGPWSGPAWSGNPWSGNPAEsponja de caucho sintético EPDMAsker C8Negro
WSGBWSGBAWSGNBWSGNBAEsponja de caucho nitrilo NBRAsker C30Negro
WSEAWSEAAWSEPAWSEPAAEPT Sealer®(Asker C5 o menos)Negro
WSGAWSGAAWSGNAWSGNAAEsponja de caucho de siliconaAsker C35Naranja
WSGFWSGFAWSGNFWSGNFAEsponja de caucho fluoradoAsker C35Negro
[ ! ]Para EPT Sealer® (esponja de uso general a prueba de polvo), consulte >> Haga clic aquí .

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-V-T
WSGPA15-6-5
■ Configurable
Número de parte-D-V
WSGNA3-D12-V6
Tolerancia D/V
D, VTolerancia
10~40±1.0
41~60±1.5
61~100±2.0
■ Tipo estándar (sin adhesivo)
Número de parteVT
TipoD
WSGC
WSGP
WSGB
WSEA
WSGA
WSGF
623
82343
10345635
12456835
1545681035
2056810123510
25568101216203510
30568101216203510
3581012162025510
408101216202530510
508101216202530510
60121620253040510
■ Tipo estándar (adhesivo)
Número de parteVT
TipoD
WSGCA
WSGPA
WSGBA
WSEAA
WSGAA
WSGFA
623
82343
10345635
12456835
1545681035
2056810123510
25568101216203510
30568101216203510
3581012162025510
408101216202530510
508101216202530510
60121620253040510
■ Configurable
El precio unitario del tipo configurable "Sin adhesivo" se muestra en la tabla a continuación. El precio del tipo de adhesivo es el precio unitario que se muestra en la tabla multiplicado por 1.2. (Redondear a diez centavos más cercanos).
Número de parteD 1 mm de incrementoV 1 mm de incremento
Tipo (x multiplicador de material)TTolerancia T
WSGNC (x1.0)
WSGNP (x1.0)
WSGNB (x1.0)
WSEPA (x1.0)
WSGNCA (x1.2)
WSGNPA (x1.2)
WSGNBA (x1.2)
WSEPAA (x1.2)
3±0.510~1000 (sin orificio)
5~80
[ ! ]Cuando D ≤ 40
D-V≥5
Cuando D > 40,
D-V≥8
5
8±1
10
WSGNA (x1.0)
WSGNAA (x1.2)
3±0.5
5
8±1.5
10
WSGNF (x1.0)
WSGNFA (x1.2)
2±0.5
3
5
10±1.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WSGP15-4-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(mm)
Color Con o sin sellos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Esponja de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8Tipo estándar1543NegroSin sello

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Arandelas Material general Esponja Dureza, general Suave (tubo de bicicleta)
Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSGP15-4-3 de la serie Arandelas - esponja.

Products like this...

Número de Parte
WSEA10-4-5
WSEA10-5-3
WSEA10-5-5
WSGP15-4-5
WSGP15-5-3
WSGP15-5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Espesor T
(mm)
Color Con o sin sellos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010EPT SealerAsker C5 o menosTipo estándar1045NegroSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010EPT SealerAsker C5 o menosTipo estándar1053NegroSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010EPT SealerAsker C5 o menosTipo estándar1055NegroSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Esponja de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8Tipo estándar1545NegroSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Esponja de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8Tipo estándar1553NegroSin sello
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Esponja de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8Tipo estándar1555NegroSin sello