(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores - escalonados

Pasadores - escalonados
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: de pasos

  • Componentes inCAD
Pasadores de clavija escalonados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSFW MSFWMAcero para rodamientos 5210058HRC~
MSFWC MSFWCMAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte-L
MSFW10-35
Número de parteLMxPddL
TipoD
MSFW
MSFWC
(Acero inoxidable)
MSFWM
(Con agujero roscado)
MSFWCM
(Acero inoxidable
con agujero roscado)
515--45
2510
620--510
303x0.5615
8254x0.78610
3515
10355x0.8815
4015
13456x1.0101020
5525
7030

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSFW5-15
MSFW5-25
MSFW6-20
MSFW6-30
MSFW8-25
MSFW8-35
MSFW10-35
MSFW10-40
MSFW13-45
MSFW13-55
MSFW13-70
MSFWC5-15
MSFWC5-25
MSFWC6-20
MSFWC6-30
MSFWC8-25
MSFWC8-35
MSFWC10-35
MSFWC10-40
MSFWC13-45
MSFWC13-55
MSFWC13-70
MSFWCM6-30
MSFWCM8-25
MSFWCM8-35
MSFWCM10-35
MSFWCM10-40
MSFWCM13-45
MSFWCM13-55
MSFWCM13-70
MSFWM6-30
MSFWM8-25
MSFWM8-35
MSFWM10-35
MSFWM10-40
MSFWM13-45
MSFWM13-55
MSFWM13-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del extremo del eje Diámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material Tipos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Estándar515[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar525[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar620[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar630[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar825[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar835[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1035[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1040[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1345[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1355[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1370[Acero] Acero para rodamientos 52100Estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar525[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar1040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1345[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1355[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar1370[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1345[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1355[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1370[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Ccon oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno630[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno825[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno835[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1035[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1040[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1345[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1355[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo interno1370[Acero] Acero para rodamientos 52100con oquedad

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de clavija escalonados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de pasos Estilo Tolerancia Positiva