(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, para cargas pesadas. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Sin perilla, para cargas pesadas.
  • Descuento por volumen

Se puede montar la perilla más adecuada para cada propósito.

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación - Knobless, Compact: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXNANAcero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC
(Carburado)
(Óxido negro)Acero inoxidable 631--
PXNKNAcero al carbón 1018(Óxido negro)
SXNANAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 440C45HRC~---
SXNKNAcero inoxidable 303-
[ ! ]Para M = 8 y 8 L, la dureza del pasador es de 40 a 45HRC.

Especificaciones

Número de parte
PXNAN12L
Número de parteTono
(Rosca fina)
D1BSLL1L2L3L4M 2 (grueso)SO1SO2R1Carga (N)Masa (g)
mín.máx.PXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
TipoM
PXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
81.0 11.5 4430165144310132391015
8L63212
101.0 13.8 5532175155412172.5511.51522
10L83516
121.5 16.2 66392061765141936.514.52535
12L104420
161.5 21.9 87492682386192447.5185777
16L125425
kgf = Nx0.101972
[ ! ]Las dimensiones M con "L" tienen trazos más largos en comparación con los productos convencionales.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXNKN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045105PavonadoPavonado53210Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sin perilla Mecanismo de bloqueo Retorno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Mando Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXNKN10 de la serie Émbolos de Indexación - Sin perilla, para cargas pesadas..

Products like this...

Número de Parte
PXNAN12L
PXNAN16
PXNAN16L
PXNKN10L
PXNKN12
PXNKN12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado64412Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado84916Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado85416Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045108PavonadoPavonado53510Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045126PavonadoPavonado63912Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado64412Tuercas de seguridad