(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo de palanca
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Tipo de palanca
· Perilla de operación: Provisto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tapa de la palanca | Cuerpo principal | Pin | Resorte | (Tuerca de bloqueo) | ||||
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
PXVB | Nylon 6 (Negro mate) | 12 acero al carbono L13 | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 | 50~60HRC | (Óxido negro) | SWP-B | - | - |
PXVBK | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | |||||||
SPXVB | Acero inoxidable 303 | - | Acero inoxidable 303 | - | Niquelado | Acero inoxidable 301 | - | - | |
SPXVBK | Acero inoxidable 303 | - |
Número de parte | - | B |
PXVB16 SPXVBK20 | - - | 8 12 |
Número de parte | B | S | L | L1 | D | H | L2 | SW | ||||||
Tipo | M | Tono (Rosca fina) | ||||||||||||
(Acero) | (Acero inoxidable) | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 47 | 30 | 42 | 15.5 | 8 | 24 | |
PXVB PXVBK | SPXVB SPXVBK | |||||||||||||
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 59 | 36 | 52 | 19 | 10 | 30 |
M | B | Masa (g) | Carga (N) | |
mín. | máx. | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PXVB20-8 |
PXVBK20-8 |
Cargando…
Tipo | Tipo de palanca | Mecanismo de bloqueo | Tipo de palanca | Método de montaje | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total | Estándar | Mando | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente