(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano.
  • Descuento por volumen

Metodo de sujeción con ranura plana. El diametro externo del rodillo puede ser configurado como coronado o plano. Opciones con o sin sellos. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva: con rodillo de uretano, tipo corona, sin sello: imagen relacionada
· Materiales
RPlano[M] Material[ A ] Accesorios
Sin selloCon selloSin selloCon selloUretanoSeguidores de levas
CFFRRCFFRRZCFFRUCFFRUZShore A90Acero para rodamientos 521001 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
CFFRRSCFFRRZS-CFFRUZSAcero inoxidable 440CTuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte-D
CFFRUZ10
CFFRUU12
-
-
22
32
Número de parteD MxPitchBB1Ld1d21Carga permisible
(N)
Velocidad de rotación permitida (rpm)Masa (g)
Tipod h7 Tolerancia
(R, sin sello)
CFFRR
CFFRRS
(R, con sello)
CFFRRZ
CFFRRZS
(Plano, sin sello)
CFFRU

(Plano, con sello)
CFFRUZ
CFFRUZS
5 0
- 0.012
135x0.87.5910233.1*--68150013
6166x1.091112284*90130022
8 0
- 0.015
198x1.25113296118033
102210x1.2513121336110106050
2611893066
12 0
- 0.018
3012x1.514141540636147830103
32151800113
163516x1.5181819.5528202740181
* Para el tipo estándar, el orificio de reposición de grasa se proporciona solo en el cabezal. Para d5, no se proporciona un orificio de reposición de grasa.
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFFRRZS8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor118096Provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Tipo estándar Revestimiento de rodillos Con uretano
Eje Provisto Unidad Serie métrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFFRRZS8-19 de la serie Seguidores de Leva - Con rodillo de uretano, coronado o plano..

Products like this...

Número de Parte
CFFRR8-19
CFFRRS5-13
CFFRRS6-16
CFFRU10-22
CFFRU10-26
CFFRU5-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Método de guía de rodillos Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-118096Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-150068Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo R1611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C-130090Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-1060110Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano2612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-930118Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo plano139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100-150068Ninguno