(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte para Husillos - Lado de soporte, Redondo, Con anillo de retención.

Unidades de soporte para Husillos - Lado de soporte, Redondo, Con anillo de retención.
  • Descuento por volumen

<Tipo de anillo de retención> Los anillos de retención están incorporados en las carcasas para evitar que los rodamientos se caigan.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte: tipo redondo, lado de soporte con anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarcon anillo de retención
BURBTRAcero al carbono 1045(Óxido negro)
BURMBTRMNiquelado sin electrolítico
BURRRevestimiento de cromo negro a baja temperatura

Especificaciones

Número de pieza
BUR15
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
(1)Carcasa1
(2)Cojinete radial1
(3)(4)Anillo de retención*1
[ ! ] El rodamiento BURR es de acero inoxidable y está relleno con grasa de baja generación de partículas.
* Los anillos de retención (3) y (4) de BURR, BURM y BTRM son de acero inoxidable.
Número de piezadLHFDAP.C.D.BVd1d2Anillo de retenciónTipo de rodamientoAnillo de retención
TipoNúmeroCAnillo de retención
BUR
BURM
BURR
BTR
BTRM
66106422362828173.46.543RTWN·S17B606ZZSTWN·S6
108127528433535223.46.53RTWN·S22B608ZZSTWN·S8
1210157834524242264.583RTWN·S26B6000ZZSTWN·S10
1515179840635052325.59.55.54RTWN·S32B6002ZZSTWN·S15
20202011957857068476.6116.54.5RTWN·S47B6204ZZSTWN·S20
252524141063988079529148.54.5RTWN·S52B6205ZZSTWN·S25

Lista de precios

NúmeroBURBURMBURRBTRBTRM
Precio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
1 a 9 pieza(s)10 piezas o más1 a 9 pieza(s)10 piezas o más1 a 9 pieza(s)10 piezas o más1 a 9 pieza(s)10 piezas o más1 a 9 pieza(s)10 piezas o más
61,7001,6202,0301,9302,4802,3601,8801,7902,2102,100
101,9001,8102,3002,1902,9002,7602,0601,9602,4602,340
122,0001,9002,3802,2603,3703,2002,1802,0702,5602,430
152,4002,2802,7002,5704,0803,8802,6402,5102,9402,790
202,5002,3803,2603,1005,0604,8102,7502,6103,5103,340
252,9002,7603,7403,5505,9305,630

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Ejemplo de aplicación

En el tipo con anillo de retención, el rodamiento no se deslizará fuera del extremo de la unidad de soporte.

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTR6
BTR10
BTR12
BTR15
BTR20
BTRM6
BTRM10
BTRM12
BTRM15
BTRM20
BUR6
BUR10
BUR12
BUR15
BUR20
BUR25
BURM6
BURM10
BURM12
BURM15
BURM20
BURM25
BURR6
BURR10
BURR12
BURR15
BURR20
BURR25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Espesor L (o F)
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado436282190865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado5433533501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado8524245501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado8635256002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado98568128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos436282190865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos5433533501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos8524245501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos8635256002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos98568128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado436282190865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado5433533501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado8524245501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado8635256002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado98568128006650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025Pavonado109879140007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos436282190865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos5433533501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos8524245501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos8635256002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos98568128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrodos109879140007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Baja temperatura cromo negro436282190865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja temperatura cromo negro5433533501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro8524245501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Baja temperatura cromo negro8635256002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro98568128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro109879140007850

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de suministro: tipo redondo, lado de soporte con anillo de retención: imagen relacionada
[ ! ]Detalles de las unidades de soporte Montaje de la precisión y los cojinetes de la interfaz >> Haga clic aquí
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo de soporte lateral A Tipo de forma redonda
Método de montaje Montaje lateral Tipo de rodamiento Cojinete radial Material Acero al carbón 1045
Juego Lado de soporte solamente