(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque ancho y largo.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque ancho y largo.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD
Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada
[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
Materiales estándarAcero inoxidable
(Materiales de acero inoxidable 440C)
56HRC~
SSELBWMSeleccionable1
SSEL2BWM2
SSELBWMLConfigurable1
SSEL2BWML2
Acero al carbón

58HRC~
SELBWMSeleccionable1
SEL2BWM2
SELBWMLConfigurable1
SEL2BWML2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C
 

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones

Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada
[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
Numero de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSL2KCbW1W2H1CaliforniaOrificio escariadoFG
d 1 xd 2 xh
SSELBWM
SSEL2BWM
SSELBWML
SSEL2BWML
SELBWM
SEL2BWM
SELBWML
SEL2BWML
980~2903643.52919M432.570.314115.20.53.5x6x3.23010
1280~2904051.63324M440.690.318117.50.53.5x6x4.53010
14110~4705161.64428M447.4110.52413.580.54.5x8x4.54015
16110~6707474.96535M559.9130.542169.50.54.5x8x4.54015
[ ! ] Dimensión L: Las dimensiones en () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques.
 

Materiales

[M] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
Acero inoxidable
(Materiales de acero inoxidable 440C)
56HRC min.
SSELBWMSeleccionable1
SSEL2BWM2
SSELBWMLConfigurable1
SSEL2BWML2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C
Numero de parte-L 
SSELBWM12
Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada SSELBWM12L
Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada SSELBWM12G

-
-
200
200
200

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos alternativos de grasas disponibles.
Para días de envío, precio y rendimiento >> Haga clic aquí
[ ! ]Los bloques y rieles no se venden como artículos separados. Este tipo tiene aberturas radiales y precisiones garantizadas como juegos de bloques y rieles.
■ Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenes (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ] Las holguras y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de conjuntos originales.
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]El paralelismo en funcionamiento es el valor medido después de montar el riel (no es el valor medido antes de que los rieles se fijen con tornillos).
■ Otros
· Relleno de grasa a base de jabón de litio (Multemp Grease PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para el cálculo de la vida útil >> Haga clic aquí

Más información

Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada
Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada
Coloque las piezas de retención >> Haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSEL2BWM9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWM14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWM14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWM14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWM16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWM16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWM16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWML9-[111-289/1]
SSEL2BWML9G-[111-289/1]
SSEL2BWML9L-[111-289/1]
SSEL2BWML12-[111-289/1]
SSEL2BWML12G-[111-289/1]
SSEL2BWML12L-[111-289/1]
SSEL2BWML14-[151-469/1]
SSEL2BWML14G-[151-469/1]
SSEL2BWML14L-[151-469/1]
SSEL2BWML16-[191-669/1]
SSEL2BWML16G-[191-669/1]
SSEL2BWML16L-[191-669/1]
SSELBWM9-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM9G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM9L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM12-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM12G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM12L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWM14-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWM14G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWM14L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWM16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWM16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWM16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWML9-[81-289/1]
SSELBWML9G-[81-289/1]
SSELBWML9L-[81-289/1]
SSELBWML12-[81-289/1]
SSELBWML12G-[81-289/1]
SSELBWML12L-[81-289/1]
SSELBWML14-[111-469/1]
SSELBWML14G-[111-469/1]
SSELBWML14L-[111-469/1]
SSELBWML16-[111-669/1]
SSELBWML16G-[111-669/1]
SSELBWML16L-[111-669/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada

Modificaciones

Bloque lineal en miniatura: bloque ancho largo, riel ancho, precarga ligera, clase avanzada, L Tipo configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque largo ancho Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera Estándares de exactitud Alto grado (medio)
Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).