(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque ancho.

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque ancho.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related Image
[!] Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligeraLiquidación leve
Alto gradoGrado estándar
Materiales estándares⑤Acero inoxidable duro 304
56HRC or more
SSEBWMSSEBWMZSeleccionable1
SSE2BWMSSE2BWMZ2
SSEBWMLSSEBWMLZConfigurable1
SSE2BWMLSSE2BWMLZ2
Acero al carbón
58HRC or more
SEBWMSEBWMZSeleccionable1
SE2BWMSE2BWMZ2
SEBWMLSEBWMLZConfigurable1
SE2BWMLSE2BWMLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C

 

Especificaciones

Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related Image
[ ! ]Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para obtener más detalles, haga clic aquí.
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSL2KCbW1W2H1Californiaorificio escariadoFG
d1xd2xh
SSEBWM
SSE2BWM
SSEBWML
SSE2BWML
SSEBWMZ
SSE2BWMZ
SSEBWMLZ
SSE2BWMLZ
950 to 290
(110)
3631.12912M420.170.314115.20.53.5 × 6 × 3.23010
1250 to 290
(110)
40383312M42790.318117.50.53.5 × 6 × 4.53010
1470 to 470
(150)
5144.34415M430.1110.52413.580.54.5 × 8 × 4.54015
1670 to 670
(190)
74556520M540130.542169.50.54.5 × 8 × 4.54015
[!] Dimensión L: Las dimensiones entre () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques
 

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligeraLiquidación leve
Alto gradoGrado estándar
⑤Acero inoxidable duro 304
Mínimo 56HRC
SSEBWMSSEBWMZSeleccionable1
SSE2BWMSSE2BWMZ2
SSEBWMLSSEBWMLZConfigurable1
SSE2BWMLSSE2BWMLZ2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C  
Número de piezaL 
SSEBWM12
Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related ImageSSEBWM12L
Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related ImageSSEBWM12G


200
200
200

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para días de envío, precio y rendimiento, >>P. 531
■Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para ver un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí.
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[ ! ]Se proporcionan surcos rectos en planos de referencia. Cuando lo use, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ] La precisión de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (al apretar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia). La flexión menor del riel se ajustará después de ser montada y no afectará el desempeño.
■ otros
· Lleno de grasa a base de jabón de litio (Grasa Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilice nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Lista de precios

HLPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSEBWMSSE2BWMSSEBWMZSSE2BWMZSEBWMSE2BWMSEBWMZSE2BWMZ
950    
80    
110        
140        
170        
200        
230        
260        
290        
1250    
80    
110        
140        
170        
200        
230        
260        
290        
1470    
110    
150        
190        
230        
270        
310        
350        
390        
430        
470        
1670    
110    
150    
190        
230        
270        
310        
350        
390        
430        
470        
510        
550        
590        
630        
670        

■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSEBWMLSSE2BWMLSSEBWMLZSSE2BWMLZSEBWMLSE2BWMLSEBWMLZSE2BWMLZ
9        
12        
14        
16        
[ ! ] Para calcular el precio del Tipo configurable de dimension L, utilice el sitio web de Misumi.http: //www.misumiusa.com/lg-bs_software/

■Precio de bloque adicional (mismo precio para grado alto/estándar)
HB3: sumador de preciosB4: sumador de precios
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
9    
12    
14    
16    

Modificaciones

Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related Image

Más información

■ Características: Tipo de bloque ancho de especificaciones originales MISUMI. Los tornillos de mayor tamaño tienen una mayor resistencia de sujeción en comparación con los productos estándar.

Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related Image
 

■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
9140170
12140200
14190230
16230270

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
91.42.27.87.815.50.0350.50
122.33.713.716.330.40.060.96
143.55.320.622.352.10.111.40
165.88.540.243.61480.22.95

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Formas de utilizar

Ejemplo de instalación

Tipo convencional

Tipo de bloque ancho

*Tornillos de un tamaño mayor. Fuerza de montaje y fijación reforzada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSE2BWM9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWM14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWM14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWM14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWM16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWM16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWM16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWML9-[111-289/1]
SSE2BWML9G-[111-289/1]
SSE2BWML9L-[111-289/1]
SSE2BWML12-[111-289/1]
SSE2BWML12G-[111-289/1]
SSE2BWML12L-[111-289/1]
SSE2BWML14-[151-469/1]
SSE2BWML14G-[151-469/1]
SSE2BWML14L-[151-469/1]
SSE2BWML16-[191-669/1]
SSE2BWML16G-[191-669/1]
SSE2BWML16L-[191-669/1]
SSE2BWMLZ9-[111-289/1]
SSE2BWMLZ9G-[111-289/1]
SSE2BWMLZ9L-[111-289/1]
SSE2BWMLZ12-[111-289/1]
SSE2BWMLZ12G-[111-289/1]
SSE2BWMLZ12L-[111-289/1]
SSE2BWMLZ14-[151-469/1]
SSE2BWMLZ14G-[151-469/1]
SSE2BWMLZ14L-[151-469/1]
SSE2BWMLZ16-[191-669/1]
SSE2BWMLZ16G-[191-669/1]
SSE2BWMLZ16L-[191-669/1]
SSE2BWMZ9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSE2BWMZ14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWMZ14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWMZ14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSE2BWMZ16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWMZ16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BWMZ16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWM9-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM9G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM9L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM12-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM12G-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM12L-[50,​80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEBWM14-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBWM14G-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBWM14L-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEBWM16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWM16G-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBWM16L-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Precarga Estándares de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 289[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 469[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 669[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 290[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 470[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 670[Liquidación (sin precarga)] Ligero espacio libre (sin precarga): intercambiableGrado estándar (más bajo)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)7W140022007.87.815.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812150 ~ 290[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)9W2300370013.716.330.4Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102414170 ~ 470[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)12W3500530020.622.352.1Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

104216170 ~ 670[Precarga ligera] Precarga ligeraAlto grado (medio)15W5800850040.243.6148Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar

Cargando…

Ejemplo

Guía lineal en miniatura - Bloque ancho: Related Image
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque ancho Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno
Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).