(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo.
  • Descuento por volumen

Se puede colocar una carga cerca del centro del buje lineal para distribuir uniformemente la carga y el espacio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto largo: Related Image
· Materiales
TipoCilindro exterior, bolasCilindro externoRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material
LHKMRNLLHKMSNLLHKMCNLAcero para rodamiento 52100 equivalente58HRC or morePlástico (Duracon M90)-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LHKMRNLFLHKMSNLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
LHKMRLLHKMSLLHKMCLNiquelado sin electrolíticoPlástico (Duracon M90)-20 to 80°C
LHKMRLFLHKMSLFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C
SLHKMRLFSSLHKMSLFSAcero inoxidable 440C56HRC or moreAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 120°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHKMSLF6
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto largo: Related Image LHKMSLF6L
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto largo: Related Image LHKMSLF6G
Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto largo: Related Image LHKMSLF6H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drTolerancia DLHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidadFilas de bolas* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
 Tolerancia Sin tratamiento de superficiesTratamiento de superficies ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
-0.012
150
-0.013
0
-0.018
49±0.3173253.563.124250.02040.0203245298.26658
8190
-0.016
0
-0.021
68224064.57.54.1293043178416.0135117
10238227433334588110027.0205189
120
-0.015
268628463635657120040.1248228
13289230483837813157042.9308286
16320
-0.019
0
-0.025
105355485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
200
-0.018
4012040625150324051400274098.0752714724
25451675574106.6116.160583549615603140157124411631178
30520
-0.022
0
-0.030
18461826764385524905490297163615431567
350
-0.021
602006796139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
4065230771018380486834308040553295025102728
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaPrecio unitario
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
TipodrLHKMRNLLHKMRLLHKMRNLFLHKMRLFSLHKMRLFSLHKMSNLLHKMSLLHKMSNLFLHKMSLFSLHKMSLFSLHKMCNLLHKMCL
 (Acero para rodamientos 52100)(Acero inoxidable 440C)61,550 1,870 1,840 2,230 1,850 2,220 2,200 2,660 4,340
(Brida redonda)



LHKMRNL
LHKMRNLF
LHKMRL
LHKMRLF
SLHKMRLFS



81,560 1,880 1,850 2,240 3,670 1,850 2,230 2,210 2,660 4,360
101,590 1,940 1,900 2,310 3,780 1,910 2,300 2,280 2,750 4,500
121,710 2,070 2,030 2,460 4,030 2,040 2,460 2,430 2,930 4,810
131,890 2,280 2,250 2,710 4,440 2,250 2,700 2,670 3,210 5,270
(Brida cuadrada)


LHKMSNL
LHKMSNLF
LHKMSL
LHKMSLF
SLHKMSLFS


162,170 2,600 2,580 3,110 5,090 2,580 3,110 3,090 3,690 6,060 2,480 3,170
202,630 3,140 3,120 3,740 6,140 3,130 3,740 3,740 4,460 7,320 3,080 3,780
253,760 4,480 4,480 5,340 8,770 4,490 5,350 5,360 6,370 10,460 4,340 5,350
305,280 6,270 6,300 7,490 12,290 6,330 7,500 7,540 8,940 14,690 6,020 7,460
(Brida compacta)
LHKMCNL
LHKMCL
 3510,990 13,180 12,960
4015,660 18,790 18,460
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LHKMRL, LHKMRNL, LHKMSL
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHKMSNLF16G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno161053212302350-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes lineales con bridas: cuerpo largo con piloto largo: Related Image

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de brida Piloto bridado Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Doble
Precisión Alto grado Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHKMSNLF16G de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida central, doble, tipo largo..

Products like this...

Número de Parte
LHKMCL16L
LHKMCL20
LHKMCL20G
LHKMSNLF16H
LHKMSNLF16L
LHKMSNLF20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Cilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos161053212302350-0.01525Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos201204014002740-0.01825Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalente[Chapado] Niquelado sin electrodos201204014002740-0.01825Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalentePlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno161053212302350-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno161053212302350-0.01525Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 52100 Cojinete de acero equivalenteNinguno201204014002740-0.01825Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalenteAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)