(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Alta durabilidad, sufre muy poca deformación o desgaste.
· Una piedra de afilar de caucho para pulir que utiliza caucho de alta durabilidad y baja fricción y polvo abrasivo.
· Materiales compatibles
· Aleaciones de hierro, aluminio, níquel, zinc, titanio, cobre, etc.
· Limitar la velocidad de rotación operativa
· 30000 rpm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente