(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa (tipo sin marca) - plana / fuelle-

Ventosa (tipo sin marca) - plana / fuelle-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosa (tipo sin marca) - plana / fuelle-
  • Ventosa (tipo sin marca) - plana / fuelle-
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Empuje la almohadilla de goma contra el producto moldeado de plástico y agarre la pieza de trabajo con succión de aire.
· Instale el soporte de succión (VC-KNGM) en la punta
[Características]
· Al no contener el componente de silicona contenido en el caucho ni agentes desmoldantes, suprime las marcas de succión.
[Herramienta de diseño automático de placa de mandril]
· Importe los datos del producto moldeado para un diseño instantáneo y automático de la placa del mandril.

PDF

Ventosa (tipo sin marca) - Plano / fuelle: Imagen relacionada

 

Material DurezaRango de temperatura utilizableColor
Caucho Sintético EspecialShore A60-10 a 140°CAzul

 

Ventosa (tipo sin marca) - Plano / fuelle: Imagen relacionada

 

Material DurezaRango de temperatura utilizableColor
Caucho Sintético EspecialShore A60-10 a 140°CAzul

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VC-HSPS3-ML-M5
VC-HSPS5-ML-M5
VC-HSPS9-ML-M5
VC-HSPS14-ML-M5
VC-HSPS20-ML-M5
VC-HSPS25-ML-M5
VC-SPS5-ML-M5
VC-SPS10-ML-M5
VC-SPS15-ML-M5
VC-SPS20-ML-M5
VC-SPS25-ML-M5
VC-SPS30-ML-M5
VC-SPS35-ML-M5
VC-SPS40-ML-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la almohadilla
(mm)
Forma de almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Fuelle
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Plano
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Plano

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte-Símbolo material-M

VC-SPS5

-ML-M5
VC-HSPS20-ML-

M5

 

Aplicable
Soporte
Instalación
Tipo
Diámetro de la copaPeso
(g) * 1
Número de parteMaterial
Símbolo
SUCTION BRACKET
Parte de montaje
M
TipoNo.
VC-KNGMTipo de perno51VC-SPS
(Plano)
5ML
(Sin marcas)
M5
10210
15315
20320
25425
30430
35535
40640
32VC-HSPS
(Fuelle)
3
525
929
14314
20320
25425

 

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Las tolerancias dimensionales permitidas de las piezas de goma se ajustan a DIN ISO 3302-1 M3
Dado que puede adsorberse con un mínimo de marcas de succión, evita que se levante mientras se pinta después del moldeo. Sin embargo, la marca de succión puede permanecer dependiendo del entorno de uso.
Para suprimir las marcas de succión al mínimo, limpie la superficie de la copa ligeramente con un paño humedecido con acetona antes de usar, y adsorba de 20 a 30 disparos en la pieza de trabajo.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Especificaciones / Resumen

■ Características Como no contiene el componente de silicona contenido en el caucho o los agentes liberadores de moho, suprime el marcado de succión.

Ejemplo de uso

Ventosa (tipo sin marca) - Plano / fuelle: Imagen relacionada

Información básica

Material Sin marca Soportes aplicables VC-KNGM Tipo de instalación Tipo de perno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico