(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para pin marcado con fecha -Tipo de diámetro pequeño-

Soportes para pin marcado con fecha -Tipo de diámetro pequeño-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CDH6-[30-150/0.1]-T[4-20/1]
CDH7-[30-150/0.1]-T[4-20/1]
CDH8-[30-150/0.1]-T[4-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
T (longitud de la cabeza)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10630 ~ 1504 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10730 ~ 1504 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10830 ~ 1504 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Soporte Cómo montar Estándar Material DH2F