(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de molde de flujo grande - tapones -

Acopladores de molde de flujo grande - tapones -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores de molde de flujo grande - tapones -
  • Acopladores de molde de flujo grande - tapones -
  • Acopladores de molde de flujo grande - tapones -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Resistente al calor: 80°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

ACOPLADORES DE MOLDE DE FLUJO GRANDE -TIPO MACHO-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

ACOPLADORES DE MOLDE DE FLUJO GRANDE -TAPONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
K3-JPSH2
K3-KPM2
K3-KPM3
K4-KPM4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/415.511.5Cabeza hexagonal · Tipo de agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4911.5Cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8911.5Cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/29.515.4Cabeza hexagonal

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES DE MOLDE DE FLUJO GRANDE -TIPO MACHO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Diámetro interno
d1
Orificio para llave Allen
d
Hilo cónico
R (PT)
ℓ1Número de parte
VTipoNo.
Diámetro del agujero V = 11.511.517.53615.5149.0-1/413K3-KPM2
18.5173/83
Diámetro del agujero V = 15.415.421.54624229.51/217K4-KPM4
Diámetro del agujero V = 11.511.517.533.515.514-81/411K3-JPSH2
34.519173/8123
Tapón a juego: acopladores de molde de flujo grande de MiSUMi K3 − KSH (Ej. K3 − KSH3) • K4 − KSH arriba haga clic aquí
Acopladores de molde de flujo grande Nitto K3− □□ SH (Ex. K3−03SH) • K4− □□ SH
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes • Enchufes haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Tenga en cuenta que las tomas coincidentes de K3-KPM y K3-JPSH son V = 11.5 y la de K4-KPM es diferente en V = 15.4.
Tenga en cuenta que el acoplador de molde de flujo grande no es compatible con el acoplador de molde normal.
 
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Hilo hembra A prueba de calor 80℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave