(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes sin aceite compactas - tipo aleación de cobre de 10 mm -

Placas deslizantes sin aceite compactas - tipo aleación de cobre de 10 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Función: Placa deslizante
· Material: Aleación de cobre
· Grosor (mm): 10
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STS15-30
STS15-40
STS15-50
STS15-75
STS18-30
STS18-40
STS18-50
STS18-75
STS22-30
STS22-40
STS22-50
STS22-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102275

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Función Placa deslizante Material Aleación de cobre Ranura de aceite Libre de aceite
Espesor(mm) 10