(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de núcleo rectos con punta procesada - tipo de selección del diámetro del eje (D) -

Pines de núcleo rectos con punta procesada - tipo de selección del diámetro del eje (D) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPALB0.8-[10-100/0.01]
CPALB0.9-[10-100/0.01]
CPALB1-[10-100/0.01]
CPALB1.1-[10-100/0.01]
CPALB1.2-[10-100/0.01]
CPALB1.3-[10-100/0.01]
CPALB1.4-[10-100/0.01]
CPALB1.5-[10-100/0.01]
CPALB1.6-[10-100/0.01]
CPALB1.7-[10-100/0.01]
CPALB1.8-[10-100/0.01]
CPALB1.9-[10-100/0.01]
CPALB2-[10-100/0.01]
CPALB2.5-[10-100/0.01]
CPALC0.8-[10-100/0.01]
CPALC0.9-[10-100/0.01]
CPALC1-[10-100/0.01]
CPALC1.1-[10-100/0.01]
CPALC1.2-[10-100/0.01]
CPALC1.3-[10-100/0.01]
CPALC1.4-[10-100/0.01]
CPALC1.5-[10-100/0.01]
CPALC1.6-[10-100/0.01]
CPALC1.7-[10-100/0.01]
CPALC1.8-[10-100/0.01]
CPALC1.9-[10-100/0.01]
CPALC2-[10-100/0.01]
CPALC2.5-[10-100/0.01]
CPALG0.8-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG0.9-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.1-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.2-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.3-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.4-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.6-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.7-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.8-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG1.9-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG2-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALG2.5-[10-100/0.01]-K[20-60/0.5]
CPALR0.8-[10-100/0.01]
CPALR0.9-[10-100/0.01]
CPALR1-[10-100/0.01]
CPALR1.1-[10-100/0.01]
CPALR1.2-[10-100/0.01]
CPALR1.3-[10-100/0.01]
CPALR1.4-[10-100/0.01]
CPALR1.5-[10-100/0.01]
CPALR1.6-[10-100/0.01]
CPALR1.7-[10-100/0.01]
CPALR1.8-[10-100/0.01]
CPALR1.9-[10-100/0.01]
CPALR2-[10-100/0.01]
CPALR2.5-[10-100/0.01]
CPALT0.8-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPALT0.9-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPALT1-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
CPALT1.1-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta L (dimensión L)
(mm)
F
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.8B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.9B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.1B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.2B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.3B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.4B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.5B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.6B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.7B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.8B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.9B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12.5B10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.9C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.1C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.2C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.3C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.4C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.5C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.6C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.7C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.8C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.9C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022.5C10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.8G10.5 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.10.9G10.5 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.1G10.5 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.2G10.5 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.3G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.4G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.5G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.6G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.7G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.8G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.11.9G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.12.5G10 ~ 100-20 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.9R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.1R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.2R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.3R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.4R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.5R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.6R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.7R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.8R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.9R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.022.5R10 ~ 100--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.8T10 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.020.9T10 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021T10 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.021.1T10 ~ 10010 ~ 99.71 ~ 45

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con forma de punta Temple Acero endurecido Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno