(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas eyectoras rectas - SKD61 + nitruración/concentricidad 0.03/cabeza JIS /selección del diámetro del eje_ tipo de designación -

Mangas eyectoras rectas - SKD61 + nitruración/concentricidad 0.03/cabeza JIS /selección del diámetro del eje_ tipo de designación -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJVB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1]
ESJVB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-2.9/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1]
ESJVB10-[40-300/0.01]-P[8.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ5-[40-300/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ5.5-[40-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.5]-S[20-50/1]
ESNVJ8-[40-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-C[3-6/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ9-[40-300/0.01]-V[2.5-6.5/0.1]-C[3-7/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.1]-S[20-50/1]
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.5]-S[20-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
Método de designación del diámetro del eje L (dimensión L)
(mm)
C (diámetro del rebaje)
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.991.5 ~ 1.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2002 ~ 2.520 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.01 ~ 4.491.5 ~ 2.4Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 2502 ~ 320 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.51 ~ 4.992 ~ 2.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 3.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.01 ~ 5.492 ~ 3.4Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.51 ~ 5.992 ~ 3.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.01 ~ 6.492 ~ 4.4Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.51 ~ 6.992 ~ 4.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 5.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7.01 ~ 7.492 ~ 5.4Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3002.5 ~ 620 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)7.51 ~ 7.992.5 ~ 5.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3003 ~ 6.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8.01 ~ 9.992.5 ~ 7.9Diámetro del eje: incrementos de 0.01 mm40 ~ 3003 ~ 8.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)41.5 ~ 2.5Selección del diámetro del eje40 ~ 2002 ~ 320 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.51.5 ~ 2.5Selección del diámetro del eje40 ~ 2502 ~ 320 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)52 ~ 3Selección del diámetro del eje40 ~ 3002.5 ~ 3.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.52 ~ 3.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)62 ~ 4Selección del diámetro del eje40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)62 ~ 4Selección del diámetro del eje40 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.52.5 ~ 4.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.52.5 ~ 4.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)72.5 ~ 4.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)72.5 ~ 4.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7.52.5 ~ 5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 5.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7.52.5 ~ 5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 5.520 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)82.5 ~ 5.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 620 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)92.5 ~ 6.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3003 ~ 720 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)104 ~ 7.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3004.5 ~ 820 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)104 ~ 7.5Selección del diámetro del eje40 ~ 3004.5 ~ 820 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.03 Método aburrido Escariado
Tolerancia de diámetro interior H7 Cónico o no Ninguno Forma de punta del pasador central Ninguno