(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★
  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★

· Tipo de forma: liberación de gas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0,02/0 o +0,05/0
· Forma de liberación de gas: Con salida de gas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-EPH-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo N (posición de la ranura de liberación de gas)
(mm)
SV (longitud de corte de borde plano)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)7-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)8-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)12-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Diámetro del eje · Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L0.5 ~ 82 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)12-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.5-40 ~ 300Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6.5-40 ~ 350Tipo de designación de dimensión L2 ~ 102 ~ 50

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) + 0.02/0 o + 0.05/0
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Con salida de gas
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno