(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para Alto Torque (MISUMI)

Tuercas para Alto Torque (MISUMI)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Una tuerca que se puede apretar con aproximadamente la mitad de la fuerza de los productos convencionales y aflojar con aproximadamente 1/3 de la fuerza.
· Cualquier persona puede apretar un perno de alto torque con la misma fuerza cuando se usa una llave de alto torque.
· Debido al efecto de las bolas incorporadas, la tuerca se aprieta sólo por la fricción rotacional de las bolas mientras la caja está estacionaria, la mayor parte del par de apriete se convierte en fuerza de apriete, logrando una poderosa fuerza de apriete.

(i)Advertencia

  • Al apretar el perno de alto par sin usar una llave de alto par, es adecuado apretar unos 90° desde el lugar donde se detuvo después de apretar el perno a mano. Un apriete excesivo puede causar roturas y es extremadamente peligroso.
  • M-HTN12 se suspendió en enero de 2023.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

PDF

Material: acero especial
Tratamiento térmico: enfriamiento completo del producto
Acabado: tinte negro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-HTN16
M-HTN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño H
(mm)
D
(mm)
Par de apriete de referencia (N · m)
(N・m)
B
(mm)
h
(mm)
Tuercas de alto torque aplicables
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1627.937902412.9M-HTWA1690・M-HTWF1690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M2034.5451803015.2M-HTWF20180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero especial Tratamiento térmico Enfriamiento completo del producto Acabado Tinte negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico