(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas superiores de la leva -NAAMS estándar -

Placas superiores de la leva -NAAMS estándar -

Material: Acero al carbono S45C (equivalente a AISI 1045) con lubricante sólido especial incorporado.
Dureza: 40HRC o más (endurecido por inducción).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMR211020
CMR211025
CMR211031
CMR211035
CMR211040
CMR211045
CMR211220
CMR211225
CMR211231
CMR211235
CMR211240
CMR211245
CMR211520
CMR211525
CMR211531
CMR211535
CMR211540
CMR211545
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
Número de agujeros de pernos
1 Pieza(s)

22 Días

1002003 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1002504 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1003155 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1003505 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1004005 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1004505 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1252003 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1252504 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1253155 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1253505 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1254005 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1254505 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1502003 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1502504 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1503155 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1503505 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1504005 BOLT HOLES
1 Pieza(s)

22 Días

1504505 BOLT HOLES