(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Jector Type-

Punzones para rebabas Revestimiento DLC -Tip R Jector Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: Con
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Longitud de la punta B: Corto

  • FLANGE
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AN-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1]
AN-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1]
AN-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1]
AN-PJMS8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.69/0.01]-F[30-78/0.1]
AN-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.69/0.01]-F[30-78/0.1]
ANW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
ANW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
ANW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
ANW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
ANW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
N-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.69/0.01]-F[30-78/0.1]
N-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.69/0.01]-F[30-78/0.1]
N-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.69/0.01]-F[30-78/0.1]
N-PJMS8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.69/0.01]-F[30-78/0.1]
N-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.69/0.01]-F[30-78/0.1]
NW-PJMS4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]
NW-PJMS5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]
NW-PJMS6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]
NW-PJMS8-[40-80/10]-V[2-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]
NW-PJMS10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[2.5-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies L (longitud)
(mm)
Tolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
F
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
V (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.692 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.692 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.692 ~ 5.99
1 Pieza(s)

24 Días

-Sin base DLC40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.693 ~ 7.99
1 Pieza(s)

24 Días

-Sin base DLC40 ~ 80+0.005/01030 ~ 783 ~ 9.693 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80+0.005/0530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80+0.005/0630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80+0.005/0830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80+0.005/01030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.692 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.692 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.692 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días

-Sin base DLC40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.693 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días

-Sin base DLC40 ~ 80m51030 ~ 783 ~ 9.693 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 3.92 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80m5530 ~ 782 ~ 4.92 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80m5630 ~ 782 ~ 5.92 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80m5830 ~ 783 ~ 7.92 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10DLC Foundation WPC40 ~ 80m51030 ~ 782.5 ~ 9.963 ~ 9.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Golpes de rebabas Con / sin jector Con Material Acero en polvo de alta velocidad
B (longitud de la punta) Corto