(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de guía del separador -3MIC Range, sin aceite, aleación entonada, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Bujes de guía del separador -3MIC Range, sin aceite, aleación entonada, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia: 3µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo sin aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: Aleación sinterizada especial

  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • 3μm

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TGBM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBM10-LC[8-24.9/0.1]
TGBM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBM13-LC[10-29.9/0.1]
TGBM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBM16-LC[13-34.4/0.1]
TGBM20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBM20-LC[16-34.4/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101010 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-8 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101313 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-10 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-13 ~ 34.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

102020 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-16 ~ 34.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 3μm Tipo de buje Para llano (tipo sin aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material Aleación especial sinterizada