(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE - tipo rectos

Bujes para separadores guía – para jaulas de bolas, adhesivo LOCTITE  - tipo rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia (mm): 5µm
· Tipo de buje: Para jaulas de bolas
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • BALL
  • STANDARD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBBS10-20
SGBBS10-25
SGBBS10-30
SGBBS10-LC[15-30/0.1]
SGBBS13-20
SGBBS13-25
SGBBS13-30
SGBBS13-LC[15-30/0.1]
SGBBS16-25
SGBBS16-30
SGBBS16-35
SGBBS16-LC[20-35/0.1]
SGBBS20-25
SGBBS20-30
SGBBS20-35
SGBBS20-40
SGBBS20-LC[20-40/0.1]
SGBBS25-35
SGBBS25-40
SGBBS25-LC[30-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones PD (diámetro del poste)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1030-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1320-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1325-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1330-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1625-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1630-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno1635-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-20 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2035-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2040-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-20 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2535-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2540-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 5μm Tipo de buje Para jaulas de bolas
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2