(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones de resorte para evitar la caída del pin dowel para hierro fundido gris o acero al carbono 1018 y placas similares

Tapones de resorte para evitar la caída del pin dowel para hierro fundido gris o acero al carbono 1018 y placas similares
  • Descuento por volumen

Útil para asegurar pasadores. Acero al carbono SAE1065 (equivalente a AISI 1065) para placas FC250, SS400 y otras similares. El uso de tapones de resorte tiene la ventaja de eliminar la necesidad de perforar un orificio y permitir que las clavijas se puedan quitar directamente según sea necesario.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWA6
SWA8
SWA10
SWA12
SWA13
SWA16
SWA20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pasador de espiga aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020