(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de costilla -para hundirse-

Punzones de costilla -para hundirse-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de costilla -para hundirse-
  • Punzones de costilla -para hundirse-

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de nervadura para hundimiento, consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,​45,​60]-R0-F[0-35/0.1]
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,​45,​60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo D (diámetro del vástago)
(mm)
A
(mm)
F
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado830 ~ 600 ~ 3525 ~ 7004 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado830 ~ 600 ~ 3525 ~ 701 ~ 54 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1030 ~ 600 ~ 3530 ~ 7005 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1030 ~ 600 ~ 3530 ~ 701 ~ 55 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1330 ~ 600 ~ 3530 ~ 7006.5 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1330 ~ 600 ~ 3530 ~ 701 ~ 56.5 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1630 ~ 600 ~ 3535 ~ 7008 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado1630 ~ 600 ~ 3535 ~ 701 ~ 58 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado2030 ~ 600 ~ 3540 ~ 70010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado2030 ~ 600 ~ 3540 ~ 701 ~ 510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado2530 ~ 600 ~ 3545 ~ 70012.5 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, tocado2530 ~ 600 ~ 3545 ~ 701 ~ 512.5 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado830 ~ 600 ~ 3525 ~ 7004 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado830 ~ 600 ~ 3525 ~ 701 ~ 54 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1030 ~ 600 ~ 3530 ~ 7005 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1030 ~ 600 ~ 3530 ~ 701 ~ 55 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1330 ~ 600 ~ 3530 ~ 7006.5 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1330 ~ 600 ~ 3530 ~ 701 ~ 56.5 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1630 ~ 600 ~ 3535 ~ 7008 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado1630 ~ 600 ~ 3535 ~ 701 ~ 58 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado2030 ~ 600 ~ 3540 ~ 70010 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado2030 ~ 600 ~ 3540 ~ 701 ~ 510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado2530 ~ 600 ~ 3545 ~ 70012.5 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para hundirse, bridado2530 ~ 600 ~ 3545 ~ 701 ~ 512.5 ~ 23